Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Rotund Silicon 85°C

 (6 Produse)


Bușoane de mascare, fără flanșă

Dopurile fără flanșă de mascare sunt concepute pentru a acoperi găurile fără a masca zona înconjurătoare, protejând împotriva contaminanților. Având inele conice și un miez gol, aceste dopuri pot masca mai multe zone simultan.

  • Utilizate pentru acoperirea orificiilor fără a masca zona înconjurătoare.
  • Clapeta de tragere le face ușor de instalat și de îndepărtat, permițând introducerea lină și o fixare fermă, care elimină scurgerile nedorite sau deschiderile nedorite.
  • Utilizate în aplicații multiple, cum ar fi vopsirea electrostatică, vopsirea, placarea și etanșarea.
Material: EPDM, Silicon, TPE, PVC Culoare: Negru, Natural, Albastru, Verde, Mov, Portocaliu, Galben, Roz, Roșu Cod Serie: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034

Bușoane obturatoare

Dopurile de obturare protejează tablă de marginile ascuțite și sigilează cavitățile panoului pentru a preveni pătrunderea prafului și a umidității. Acestea oferă un finisaj curat, pot rezista acizilor și, de asemenea, amortizează vibrațiile. Disponibile în diferite materiale; TPE rezistă la temperaturi de până la 95 C, TPR se ocupă de -40 C până la 135 C, iar PVC rezistă până la 50 C.Protejează împotriva pătrunderii umezelii și prafului, este rezistent la acid și amortizează vibrațiile.Utilizate în aplicații electronice și în industria auto.Utilizate pe tablă pentru a proteja împotriva marginilor ascuțite și sunt ideale pentru închiderea cavităților panourilor. Material: PVC, Nailon, TPE, EBA Culoare: Negru Standard de inflamabilitate a materialului: , UL94 V-2Cod Serie: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Capace cu flanșă

Capacele cu flanșe sunt proiectate pentru asamblarea și dezasamblarea ușoară, fie cu echipamente automate, fie manual. Utilizate de obicei pentru a proteja filetele metrice sau imperiale, cu sau fără garnituri inelare. Flanșa mai mare permite aplicarea și îndepărtarea mai rapidă atunci când sunt folosite manual.

În scopul controlului calității, capacele de culoare naturală vă permit să vedeți prin capac și să verificați dacă garnitura inelară a fost sau nu instalată pe fitingul protejat.

Oferă o fixare bună și sigură.

  • Au scopul de a acoperi și proteja filetele.
  • Protejează împotriva deteriorării, murdăriei și umidității.
  • Folosite în industria auto și inginerie.
Material: TPE, LDPE Culoare: Galben, Natural Cod Serie: SRCTLTPE, SR1116

Capace cu flanșă pentru temperatură ridicată

Capacele cu flanșe sunt proiectate pentru asamblarea și dezasamblarea ușoară, fie cu echipamente automate, fie manual. Utilizate de obicei pentru a proteja filetele metrice sau imperiale, cu sau fără garnituri inelare. Flanșa mai mare permite aplicarea și îndepărtarea mai rapidă atunci când sunt folosite manual.

În scopul controlului calității, capacele de culoare naturală vă permit să vedeți prin capac și să verificați dacă garnitura inelară a fost sau nu instalată pe fitingul protejat.

Oferă o fixare bună și sigură.

  • Au scopul de a acoperi și proteja filetele.
  • Protejează împotriva deteriorării, murdăriei și umidității.
  • Folosite în industria auto și inginerie.
Material: Silicon Culoare: Galben, Gri, Transparent, Roz Cod Serie: SR5754

Capace de protecție pentru știfturi la temperaturi ridicate

Capacele cu flanșe sunt proiectate pentru asamblarea și dezasamblarea ușoară, fie cu echipamente automate, fie manual. Utilizate de obicei pentru a proteja filetele metrice sau imperiale, cu sau fără garnituri inelare. Flanșa mai mare permite aplicarea și îndepărtarea mai rapidă atunci când sunt folosite manual.

În scopul controlului calității, capacele de culoare naturală vă permit să vedeți prin capac și să verificați dacă garnitura inelară a fost sau nu instalată pe fitingul protejat.

Oferă o fixare bună și sigură.

  • Au scopul de a acoperi și proteja filetele.
  • Protejează împotriva deteriorării, murdăriei și umidității.
  • Folosite în industria auto și inginerie.
Material: TPE/TPV – PIR Culoare: Negru Cod Serie: SR1026

Capace protecţie prizon

Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.

For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.

Este utilizat la protejarea fileturilor BSP și UNF.Proiectate cu o flanșă mică.Aceasta sporește protecția împotriva contaminanților și limitează timpul pierdut în timpul operațiunilor repetitive. Material: LDPE, LDPE - PIR, PVC Culoare: Natural, Roșu, Negru Cod Serie: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380