Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Silicon Filete BSP 50°C

 (4 Produse)


Buşoane conice pentru temperatură înaltă

Dopurile conice pentru temperaturi ridicate protejează și maschează componentele în timpul vopsirii, sablării, procesării chimice abrazive și în timpul expunerii la temperaturi ridicate (de până la +218ºC pentru piese din EPDM și 316 C pentru piese din silicon). Forma conică permite dopului să se extindă și să se adapteze la conturul găurii, pe măsură ce se încălzește.Disponibile sub formă de bușon solid sau cu miez gol pentru a ajuta la compresie, pentru a se potrivi orificiilor filetate sau nefiletate.Aceste bușoane reutilizabile sunt realizate dintr-un material premium din silicon rezistent la temperaturi înalte sau dintr-un material EPDM cu temperatură redusă.Utilizate în aplicații chimice, de prelucrare și echipamente industriale. Material: EPDM, Silicon, TPR Culoare: Negru, Natural, Galben, Albastru, Verde, Mov, Portocaliu, Roz, Roșu Cod Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Bușoane pentru șaibe de mascare

Dopurile cu șaibă pentru temperaturi ridicate sunt concepute pentru a masca suprafața din jurul unei găuri filetate sau netede, cu o șaibă integrată și un dop care funcționează ca un singur element. Ușor de instalat și de îndepărtat; acestea asigură o potrivire strânsă și o etanșare sigură pentru a preveni scurgerile sau contaminarea. Capabil să reziste la temperaturi de până la 250 C.Are o șaibă și un bușon integrate, care le permite să funcționeze ca un singur articol.Poate rezista la temperaturi ridicate de până la 250 de grade Celsius.Utilizate pentru vopsire electrostatică, vopsire, placare, etanșare, asamblare auto și fabricație electronică. Material: Silicon, EPDM Culoare: Natural, Negru, Alb, Gri, Verde închis, Galben, Roz, Mov, Roșu Cod Serie: SR1065, SR1092, SR5753

Capace de mascare ușor detaşabile

Capacele de mascare Easy Pull sunt destinate mascării pieselor în timpul anodizării, sablării, acoperirii cu pulbere, acoperirii electronice, placării și aplicațiilor obișnuite de vopsire. Disponibile într-o varietate de materiale cu o gamă largă de beneficii. Siliconul este o substanță de mascare de înaltă calitate care poate rezista la temperaturi ridicate. EPDM este un compus mai puțin costisitor, care este mai puțin rezistent la căldură.Capacele de mascare ușor detașabile oferă protecție optimă pentru profilurile capetelor, cum ar fi tijele, țevile și tuburile în timpul proceselor de fabricație.Aplicațiile tipice includ: anodizare, sablare, vopsire electrostatică, placare și linii de vopsire în general.Pentru a asigura o fixare optimă, dimensiunea interioară a diametrului trebuie să fie cu aproximativ 10 % mai mică decât diametrul exterior al piesei mascate. Material: EPDM, Silicon, Cauciuc siliconic, PVC Culoare: Negru, Natural, Transparent, Galben Cod Serie: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079

Mascarea capacelor drepte

Capacele drepte de mascare sunt excelente pentru protejarea și mascarea pieselor prin diverse tehnici de mascare. Conceput pentru a proteja știfturile, știfturile, capetele tuburilor și alte aplicații care necesită găuri filetate sau nefiletate. Disponibil în silicon și EPDM.Soluție ideală pentru protejarea și mascarea pieselor supuse unei varietăți de procese de mascare.Pot fi folosite și ca bușon pentru mascarea orificiilor filetate sau drepte.Utilizate pentru protejarea bolțurilor, știfturilor și capetelor de tuburi. Material: Cauciuc siliconic, EPDM, Silicon Culoare: Natural, Negru, Galben, Roz, Verde, Albastru, Albastru deschis, Portocaliu, Verde deschis, Gri Cod Serie: SR1052, SR1095