Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(4 Produse)
Stâlpi și distanțiere de stivuire a bobinelor din fibră, fabricate din nailon 6/6, clasificat UL94 V0, cu aspect negru. Aceste accesorii din fibră sunt folosite pentru stivuirea mai multor bobine de fibră și distanțarea bobinelor de fibră de pe placa PCB.
Sigiliile noastre din plastic pentru cabluri pot fi folosite la nivel internațional, la asigurarea bunurilor în cadrul operațiunilor de import și export. O alternativă foarte sigură la încuietorile standard, datorită caracteristicii suplimentare de arătare a încercării de manipulare neautorizată. Sigiliul este ușor de utilizat pentru aplicații etanșe. Printre aplicațiile adecvate se numără uși vehicule, cisterne vrac, cărucioare duty-free și cuști de rulare.
Sigiliul are un mecanism de blocare îmbunătățit și include o etichetă lungă care este ideală pentru tipărirea codurilor QR sau a numerelor de serie și a codurilor de bare de până la 13 cifre. Sigiliul are și rezistență la tracțiune foarte mare, cu opțiuni care includ: 120 kg (1,5 mm diametru) și 150 kg (2,0 mm diametru).
Pentru instalare:
1. Treceți cablul prin elementul de sigilat
2. Introduceți cablul prin camera de blocare
3. Trageți cablul complet prin corp, până când articolul este închis etanș, apoi trageți de corp pentru a vă asigura că sigiliul este blocat.
4. Îndepărtați sigiliul cu tăietoarele de cablu corespunzătoare (vândute separat).
Sigiliile de securitate reprezintă sigilii cu martor de violare pentru containerele din plastic, aducând un nivel în plus de protecție împotriva furtului sau contaminării.
Ideale în cazul containerelor de depozitare și comerciale. Această gamă de sigilii este disponibilă într-o selecție de dimensiuni și o varietate de stiluri, printre care cele cu blocare a cablului, cele cu etanșare EZE, cele cu prindere ușoară și cele cu blocare metalică.
Sigiliile noastre cu închidere sunt folosite pentru a asigura mărfurile în timpul transportului și arată clar dacă sunt forțate - oferindu-vă liniște sufletească în timpul transportului. Aceste sigilii sunt o alegere ideală pentru aplicațiile mai solicitante.
Sigiliul poate fi îndepărtat numai cu foarfecă de sârmă (vândută separat). Aceste sigilii sunt o alternativă de unică folosință, ieftină și sigură, la lacătele clasice. Sunt confecționate din material transparent, care arată dacă acestea au fost forțate.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina