Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(7 Produse)
Brelocurile noastre din plastic pentru chei sunt extrem de economice. Prezintă etichetă, vizor și inel metalic. Aceste brelocuri ajută la administrarea cheilor și la garantarea securității în zonele comerciale.
Capacele pentru praf sunt accesorii suplimentare, potrivite orificiilor de montare cu dimensiunile 20,2 x 22,2. Acestea protejează încuietoarea și împiedică intrarea murdăriei și a umidității, care ar putea deteriora sistemul de blocare.
Gama de broaște cu sfert de rotație este furnizată împreună cu o serie de accesorii care includ mânerele. Acestea sunt realizate din poliamidă. Sunt adecvate pentru toate broaștele cu orificiu de fixare de 20.2 x 22.2.
Plăcuțele de localizare din această gamă sunt folosite la poziționarea sigură a încuietorilor cu camă când există posibilitatea apariției mișcărilor datorate naturii aplicației. Gama cuprinde șaibă și plăcuță, realizate din oțel.
O gamă de garnituri de etanșare din plastic, cu o curea ghimpată, care este ideală pentru prinderea materialelor alunecoase. Acestea oferă un sigiliu indicativ care arată accesarea neautorizată și, prin urmare, pot ajuta la prevenirea furtului. Sigiliile sunt în mod obișnuit utilizate pentru identificarea ușoară a detaliilor de livrare pentru o mai bună eficiență. Sunt potrivite pentru multe aplicații, inclusiv pentru cele care sunt mai robuste în natură. Gama include mai multe opțiuni de tip, inclusiv cele cu o clapetă de rupere pentru o îndepărtare rapidă și ușoară, fără instrumente. Opțiunile de tip sunt: AceLock, LightLock, PrimeLock și SentryLock.
PrimeLock este un sigiliu anti-manipulare neautorizată, cu un preț bun, cu suport de etichetă inclus. Are o construcție cu buclă variabilă dintr-o singură bucată, cu un design unic cu tijă înțepătoare, care îmbunătățește aderența sigiliului. Are, de asemenea, opțiuni de rupere laterală și etichete lungi. Etichetele mai lungi sunt ideale pentru imprimarea codurilor de bare. PrimeLock sunt de obicei folosite pentru fixarea sigură pe toartele genților sau pe materiale nealunecoase. Oferă o identificarea rapidă a informațiilor și îndepărtarea ușoară a sigiliului, fără a fi nevoie de unelte de tăiere.
LightLock este special dezvoltat pentru marcarea stingătoarelor de incendiu după testare și are o rezistență redusă la rupere pentru îndepărtarea ușoară în situații de urgență. Are o construcție variabilă dintr-o singură bucată pentru o rezistență scăzută la tracțiune și o panglică de etanșare subțire ghimpată (2,6 mm diametru). Aceste sigilii sunt ideale pentru aplicații cu deschideri de etanșare mici. Codarea culorilor permite o identificare ușoară și oferă, de asemenea, de îndepărtarea fără instrumente.
AceLock este o garnitură de etanșare versatilă, ideală pentru aplicații limitate la spații de etanșare mici. Ușor de utilizat și nu sunt necesare unelte pentru instalare sau demontare. Prezintă un design variabil în buclă, care este întărit cu un mecanism de blocare din acetal, care întărește securitatea și protejează împotriva modificărilor cauzate de căldură. Dispune, de asemenea, de o panglică de etanșare subțire ghimpată (3,0 mm) și are opțiuni de rupere laterală. Ideal pentru aplicații mai robuste.
SentryLock este un sigiliu multifuncțional care oferă securitate și prevenirea pierderilor. Are o rezistență mare la rupere și un design de rupere laterală ușor de utilizat. Model variabil al buclei ranforsată, cu mecanism de închidere din acetal. Acest mecanism beneficiază și de tehnologie de rulare termică. Sigiliul are dinte de prindere pe tijă. Folosit pentru a fixa în siguranță toartele genților și pentru a preveni clar manevrarea neautorizată.
Rezistențe mari la rupere:8kg,12kg,20 kg și32kg
O gamă de sigilii etanșe cu curele netede care oferă o etanșare indicativă care dezvăluie dovezi de manipulare sau accesare neautorizată, într-o varietate de aplicații. Produsele prezentate sunt ușor de aplicat și strâns la diametrul dorit. Sunt disponibile mai multe tipuri de etanșare, inclusiv cele cu etichete mai lungi și cu o clapă detașabilă pentru o îndepărtare rapidă și ușoară. Aceste sigilii sunt prevăzute cu buclă variabilă cu falcă metalică de blocare. Printre opțiunile de tip disponibile se numără: JawLock, inclusiv versiunile Mini și Maxi, SegureLock, TeraLock și SmoothLock.
JawLock este un sigiliu versatil care oferă garanția manipulării neautorizate. Proiectat special pentru diametre mici ale benzii, ceea ce îl face ideal pentru fixarea articolelor cu o deschidere mică. Banda subțire, rotundă și netedă (2,0 mm diametru) are funcționalitate de rupere laterală și include o etichetă la mărime completă cu suprafață mare pentru codări. Ideal pentru aplicații mai robuste. Se scoate fără unelte.
SegureLock și SmoothLock sunt opțiuni ușor de utilizat, prevăzute cu sigilii strânse de înaltă siguranță, care arată eventuale manipulări neautorizate. Sunt ideale în aplicații precum strângerea sacilor de curierat. Ambele sunt prevăzute cu o bandă uniformă, cu dinți de prindere pe tijă. Rezistență mare:12kg,14kg,20kg,25kg,35 kg și45kg
Sigiliile de securitate reprezintă sigilii cu martor de violare pentru containerele din plastic, aducând un nivel în plus de protecție împotriva furtului sau contaminării.
Ideale în cazul containerelor de depozitare și comerciale. Această gamă de sigilii este disponibilă într-o selecție de dimensiuni și o varietate de stiluri, printre care cele cu blocare a cablului, cele cu etanșare EZE, cele cu prindere ușoară și cele cu blocare metalică.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina