Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(7 Produse)
Piulițele cu garnitură integrală sunt un tip de element de fixare prevăzut cu o opțiune integrată de sigilare, care îmbină funcționalitatea piuliței și componenta de etanșare într-o singură piesă. Aceste piulițe asigură o conexiune fiabilă și etanșă la apă, simplificând în același timp procesul de asamblare și eliminând nevoia de componente suplimentare de etanșare. Acestea împiedică pătrunderea apei, a prafului sau a altor contaminanți și sporesc rezistența de fixare, reducând riscul de slăbire din cauza vibrațiilor, mișcării sau forțelor externe.
Această gamă de piulițe hexagonale cu garnitură integrală includ și o garnitură inelară, care este comprimată și strânsă între piuliță și suprafața de îmbinare. Sunt potrivite pentru temperaturi de la -100 C la +260 C și sunt reutilizabile.
Piulițele cu garnitură integrală sunt utilizate în găurile filetate și nefiletate în aplicații precum dulapuri sau sunt utilizate în industria auto, de mașini și electrică.
Piulițele hexagonale standard sunt unele dintre cele mai des întâlnite piulițe disponibile și sunt utilizate la ancore, bolțuri, șuruburi, știfturi, tije filetate și la orice alt element de fixare care are filet cu șuruburi mecanice.
Piulițele cu cap bombat sunt ideale pentru acoperirea și protejarea unui șurub care iese în afară.
Piulițele de blocare împiedică orice slăbire a îmbinării, datorită excelentelor proprietăți de amortizare a vibrațiilor.
These Shoulder bolts, also known as shoulder screws, are a type of fastener with a plain section shoulder in between the head and threaded portion of the screw. The shoulder part is machined to a precise tolerance for locating, fastening, or rotating parts.
It decreases stress concentration and lowers the likelihood of damage or failure. It is also durable, corrosion-resistant, and nonmagnetic. It can handle high loads, vibrations, and harsh environments.
Its hexagonal-shaped head offers a comfortable and stable grip for tightening and loosening the bolt. The hex head shape enables simple torque application with a wrench or socket, delivering a tight and solid connection. It is widely utilised in various sectors, including automotive, industrial, electronics, and construction.
Această gamă de distanțiere este ușor de instalat, datorită construcției cu șurub. Sunt potrivite pentru o gamă largă de aplicații și sunt disponibile atât în variantă decupată, cât și nedecupată. Varianta nedecupată oferă stabilitate mai mare, dar necesită o șaibă pentru montare. Distanțierele cu decupare se montează mult mai rapid, permit etajarea și nu necesită adăugarea unei șaibe. Sunt disponibile și cu modele autofiletante, potrivite accesoriilor fără filet. Sunt realizate din diferite materiale și au diferite lungimi.
Șuruburile de etanșare integrale sunt un tip de element de fixare proiectat cu o caracteristică de etanșare, pentru a oferi o conexiune sigură și etanșă la diverse aplicații. Acest lucru minimizează riscul de slăbire din cauza vibrațiilor sau mișcării. Acestea împiedică pătrunderea apei, a prafului sau a altor contaminanți, asigurând o conexiune sigură și fiabilă.
Șuruburile de etanșare integrale sunt utilizate în găurile filetate și nefiletate în aplicații precum țevi, supape sau pompe.
Gama de șuruburi de etanșare cu cap hexagonal are o garnitură inelară încorporată, care este comprimată și strânsă între cap și suprafața de îmbinare, pentru a completa etanșarea. Sunt fabricate din oțel inoxidabil, care oferă o bună rezistență la coroziune și este ușor magnetic.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina