Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Rotund Plastic Schelărie

 (1 Produsul)

Listă Grilă

Scaffolding End Caps

În stoc În producție

Scaffolding End Caps are protective covers that are ideal for applications such as the end of scaffolding tubes, construction and industrial applications. It protects the tubes against corrosion, dirt and moisture during transportation and storage. In addition, thanks to the bright colours, it allows for high visibility.

It has a reinforced base which makes it very strong - and its internal ribs ensure a tight fit. They are easy and quick to install or remove by push fit.

  • Material: LDPE
  • Colour: Green, Blue, Orange, Yellow

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)