Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Permanent Policarbonat Șaibe plate

 (1 Produsul)

Listă Grilă

Flat Washers - Plastic

În stoc În producție

Plastic Flat Washer used to insulate your fastener assembly from electricity and moisture. It offers good balance of mechanical strength with good temperature, chemical and abrasion resistance for use in a wide range of industrial applications.

It can help to ensure a secure and stable connection, and reduce the risk of damage to the material being fastened or the fastener itself.They provide full insulation, cushioning and spacing.

  • Material: PA, PVC, POM, PEEK, PP, PC, PVDF
  • Colour: Natural, Black, Brown
  • Material Flammability Standard: , UL94 V-0, UL94 V-2, UL94 HB

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)