Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(3 Produse)
Picioarele cu fixare prin împingere, cunoscute în mod obișnuit sub numele de picioare cu manșon, sunt o alegere ideală pentru o serie de aplicații. Au o serie de proprietăți utile care pot oferi protecție a suprafeței, amortizarea vibrațiilor, reținerea rezistenței și prevenirea alunecării.
Gama noastră de picioare cu fixare prin împingere este concepută pentru a se împinge pur și simplu în găuri perforate sau găurite, capete de tub sau la baza mobilierului - fiind rapid și ușor de instalat. Ele pot oferi stabilitate și suport în diverse aplicații și industrii, inclusiv: birou și comerț cu amănuntul, fabricarea de electrocasnice mici și mari, mobilier și dulapuri, carcase și incinte, rafturi de sticlă și suport pentru masă, stivuire, echipamente electrice și electronice - și multe altele.
Picioarele de protecție montate prin înșurubare sunt încastrate ca picioare pentru aparate de mici dimensiuni și pentru alte produse de uz comun. Aceste picioare sunt prinse de ansamblu cu șurub, bolț sau nit separat, și sunt realizate din material anti-zgâriere, pentru protecția suprafețelor.
Șaibele de reținere sunt utilizate în principal pentru a ține bolțurile și șuruburile în loc în timpul asamblării și au un design care prinde partea exterioară a șurubului sau a tijei șurubului. Ele asigură și izolație. amortizare și distanță. Ele ajută la izolarea ansamblurilor de fixare de umiditate și electricitate.
Această gamă de șaibe include opțiuni cu dinți interni și externi cu un design conic. Șaiba alunecă ușor pe șurub (sau bolț) și este reținută de șurub odată asamblată. Șaiba se formează la rece și intră complet în pasul șurubului pentru a asigura etanșarea.
Aceste șaibe permit montarea preliminară a șurubului (sau bolțului) înainte de a se fixa cu o piuliță. Sunt ideale atunci când este necesară pre-asamblarea șurubului și șaibei. Ele ajută, de asemenea, la reducerea timpului și costurilor de asamblare.
Gama include opțiuni de materiale care asigură rezistență la coroziune, abraziune și substanțe chimice.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina