Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(3 Produse)
Indicatorul digital de poziție se montează pe axuri de comandă în orice poziție și prezintă valoarea măsurată a poziției componentei utilajului. Structura construită prin sudură ultrasonică împiedică dezmembrarea produsului și pătrunderea murdăriei. Zona de afișare este înclinată, iar contorul cu tamburi, cu 5 cifre, este situat în partea superioară.
Roțile noastre de mână, prevăzute cu spițe, oferă prindere manuală pentru poziționare și ajustare pe mașini și echipamente. Gama de materiale pe bază de tehno-polimeri oferă rezistență la uleiuri și grăsimi, deseori întâlnite în mediile în care sunt folosite. Sunt prevăzute cu diferite tipuri de mânere de manevrare, pentru o siguranță sporită.
Șaibele tip șa sunt proiectate pentru a fi utilizate în timpul asamblării structurilor de cadru tubular. Șaiba poate fi folosită cu țevi rotunde, pe care le fixează în poziția dorită, limitând mișcarea excesivă și vibrațiile. Șaiba este utilizată în industria de asamblare a mobilierului și a construcțiilor de clădiri pentru a susține ansamblul țevilor și tuburilor în timpul instalării și aplicării și nu deteriorează suprafețele vopsite.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina