Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Fixare prin împingere Protector cu flanșă ridicată Roți de mână

 (2 Produse)

Listă Grilă

Bușoane de protecție cu suprafața ridicată

În stoc În producție

Bușoanele de protecție cu suprafață ridicată au secțiune conică, pentru a fixare fermă în interiorul conductei, fără a fi nevoie de alte elemente de fixare. Materialul PE protejează suprafeţele ridicate prelucrate şi flanșele supapelor împotriva pătrunderii murdăriei și a umezelii în timpul operaţiilor de spălare şi sablare.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Protecții flanșe - Cu corp adâncit

În stoc În producție

Protector față care acționează ca o protecție pentru flanșe împotriva murdăriei, umidității, vopselei și sablării.

Designul conic creează o aderență puternică la gulerul țevii și nu necesită elemente de fixare pentru montare. Fabricate din material durabil, sunt potrivite pentru flanșe DIN și ANSI.

  • Material: polietilenă
  • Culoare: galben

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)