Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Cilindric Piulițe cilindrice Roți de mână

 (2 Produse)

Listă Grilă

Piulițe cilindrice din bronz

În stoc În producție

Piulițele cilindrice din bronz sunt folosite cu șuruburile noastre din plumb pentru a transforma mișcarea rotativă în mișcare liniară. Piulița se filetează pe șurub și se mișcă pe lungimea șurubului pe măsură ce se rotește, oferind o mișcare liniară uniformă și precisă.

Ideale pentru aplicații manuale sau motorizate cu rotație joasă până la medie. Au filete interne care se potrivesc cu șurubul, ceea ce asigură durabilitate și rezistență excepționale la uzură, datorită materialului. Fabricate din bronz, care are o rezistență la coroziune mai bună decât oțelul, dar este mai puțin solid sau rezistent la căldură.

Sunt utilizate în industria auto, aerospațială sau de construcții pentru a fixa șuruburile de plumb pe poziție. Disponibile ca piulițe standard cilindrice din bronz cu filet pe dreapta, precum și cu filet pe stânga.

  • Material: bronz
  • ISO 2901/2903 și DIN 103

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Piulițe cilindrice din oțel

În stoc În producție

Piulițele cilindrice din oțel sunt elemente de fixare care sunt utilizate în mod obișnuit împreună cu șuruburile din plumb sau șuruburile cu bile pentru a transforma mișcarea de rotație în mișcare liniară. Piulița se filetează pe șurub și se mișcă pe lungimea șurubului pe măsură ce se rotește, oferind o mișcare liniară uniformă și precisă.

Sunt utilizate pentru viteze de rotație mici, control manual și funcții de prindere. Nu sunt potrivite pentru mișcări motorizate. Au filete interne care se potrivesc cu șurubul, ceea ce asigură durabilitate și rezistență excepționale la uzură, datorită materialului.

Sunt utilizate în industria auto, aerospațială sau de construcții pentru a fixa șuruburile de plumb pe poziție. Disponibile ca piulițe standard cilindrice din oțel cu filet pe dreapta, precum și cu filet pe stânga.

  • Material: oțel (EN10277-3, 11SMnPb37)
  • ISO 2901/2903 și DIN 103

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)