Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

EPDM Garnitură adezivă Roți de mână

 (1 Produsul)

Listă Grilă

Bandă de izolare și etanșare - EPDM

În stoc În producție

Banda de izolare și etanșare intemperii din EPDM este o bandă cu spumă cu celule închise, care oferă o barieră excelentă împotriva umezelii și aerului, are o rezistență excelentă la acțiunea factorilor de mediu și a oxidanților, este adecvată pentru multe utilizări, are flexibilitate ridicată la temperaturi scăzute și se poate folosi la exterior.

Specificaţii:

  • Bandă adezivă permanentă pe bază de acrilic, sensibilă la presiune.
  • ASTM D1667
  • Densitate (lb/ft3): 7
  • Deformare la compresie: 2 psi
  • Deformare remanentă: (50%) 8 max
  • Temperatura de service: pe bază de cauciuc: -40F la 180 F
  • FMVSS 302.

Aplicații:
  • HVAC
  • Dispozitive
  • Construcții
  • Asamblare generală.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)