Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(4 Produse)
Balamale ascunse pentru care este posibilă aplicarea pe stânga și pe dreapta. Ideale pentru incinte metalice sau capace de utilaje. Tipuri multiple disponibile fie din oțel zincat, fie din oțel inoxidabil AISI 304.
Balamalele de colț din plastic sunt realizate din poliamidă armată cu 30% fibră de sticlă, iar știftul este realizat din polioximetilenă (POM). Sunt utilizate în special pentru panouri de oțel cu greutate redusă. Știftul permite îndepărtarea ușoară a ușii pentru asigurarea accesului în interior, la nevoie.
Balamalele metalice de colț au un unghi de rotație de 180. Sunt utilizate în special pentru panouri de oțel din instalații de mari dimensiuni. Balamalele din această gamă sunt realizate din aliaj de zinc prin turnare la cald, cu diverse finisaje. Panourile reprezintă balamale cu știft.
Gama de balamale ascunse cu șurub/sudate este adecvată aplicațiilor de uz intens și oferă o soluție de montare cu două piese, tocul fiind montat cu șurub, iar ușa fiind montată cu o piuliță pe știftul sudat de pe ușă. Utilizarea unui bolț permite scoaterea ușii, pentru a facilita accesul. Sunt potrivite utilizării pe partea stângă și pe partea dreaptă.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina