Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

EPDM Aripioară Roți de mână

 (1 Produsul)

Listă Grilă

Clapetă etanșare garnitură

În stoc În producție

O gamă de garnituri simple sau duble. Clapeta unică este fabricată din material EDPM, în timp ce clapetele duble au suport de cauciuc dur pentru a îmbunătăți aderența la panou și cauciuc mai moale pentru a ajuta la compresiune. Ambele profile sunt flexibile și pot fi apăsate manual, făcându-le o soluție rapidă și ușoară. Finisaj negru și cu un miez de arc din oțel. ‌Furnizată în role de 20 m.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)