Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Aplicații intense Balamale pentru aplicaţii intense Role

 (5 Produse)

Listă Grilă

Rotile de catering

În stoc În producție

O alegere ideală pentru industria alimentară și a ospitalității, aceste roți de catering pot fi utilizate pe echipamente, cum ar fi: cărucioare pentru hostess, cuptoare și alte echipamente portabile de gătit, coșuri de gunoi, unități de bucătărie, rafturi de depozitare și multe altele. Gama noastră include anvelope fabricate din materiale, inclusiv: poliuretan, oțel inoxidabil și nailon. O serie de capacități de încărcare și opțiuni de dimensiune sunt disponibile pentru a se potrivi nevoilor aplicației dumneavoastră.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Rotile pentru mobilier și birou

În stoc În producție

Aceste roți plăcute din punct de vedere estetic sunt o opțiune excelentă pentru echipamentele care se găsesc de obicei în birouri și alte spații comerciale. Gama noastră de roti de mobilă și birou poate fi aplicată pe scaune de birou, piedestale, cărucioare de depozitare, mese de întâlnire și multe altele. Materialele oferite în această gamă includ: cauciuc, nailon, oțel zincat și multe altele. O varietate de opțiuni de tip sunt disponibile pentru a se potrivi cerințelor dvs., inclusiv: sferic, roată dublă, gaură șurub, roată cu spițe, tijă zimțată și altele. Gama noastră este disponibilă în diferite variante de capacitate de încărcare și dimensiune.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Rotile pentru temperaturi înalte

În stoc În producție

Rotilele pentru temperatură înaltă sunt ideale pentru echipamente precum roțile cuptoarelor de panificație, precum și în aplicații în care se așteaptă călduri ridicate - cum ar fi; echipamente pentru cuptoare industriale și autoclave. Plus alte aplicații care au nevoie de rezistență la temperaturi ridicate. Gama noastră este dotată cu roți cu șuruburi, cu plăci fixe și cu plăci pivotante. Acestea sunt disponibile într-o gamă de opțiuni de material și culoare, inclusiv termoplastic, oțel inoxidabil și cauciuc. Sunt disponibile dimensiuni și culori diferite.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Rotițe

În stoc În producție

Oferim o selecție largă de roți pentru a se potrivi cu o gamă largă de aplicații, în mai multe industrii. Roțile noastre sunt disponibile din materiale, inclusiv: poliamidă, poliuretan, cauciuc și termoplastic. O mare gamă de culori din care să alegeți, cum ar fi: roșu, albastru, gri, negru și alb - într-o gamă de dimensiuni și capacități de încărcare pentru a se potrivi scopului dvs.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Roți industriale

În stoc În producție

Rotilele industriale sunt ideale pentru aplicații grele sau industrii cum ar fi: automobile, inginerie, producție și altele. Concepute pentru a suporta sarcini grele, aceste roți pot fi utilizate pe articole cum ar fi cărucioare, rafturi de depozitare, linii de remorcare, echipamente de întreținere, camioane cu platformă și altele. Oferta noastră include opțiuni de tip gaură, șurub filetat, placă fixă și placă pivotantă - fabricate într-o varietate de culori și materiale, inclusiv cauciuc, nailon, fontă și poliuretan. O varietate de capacități de încărcare și opțiuni de dimensiune sunt disponibile pentru a se potrivi nevoilor aplicației dumneavoastră.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)