Meniu Caută

Am găsit 66 tipuri de produse pentru

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Reținere de lucru


Plăci de ridicare

Plăcile de ridicare sunt componente mecanice care sunt utilizate împreună cu încuietori glisante pentru a ridica și susține alte componente sau obiecte. Există două tipuri în această gamă: unul care este dreptunghiular și unul care este pătrat.

Sunt folosite pentru a crește înălțimea suprafeței de blocare, făcând-o mai accesibilă și mai ușor de utilizat. Sunt rezistente la coroziune, garantând performanțe de lungă durată chiar și în condiții grele, și își păstrează locul și nu se mișcă sau se deplasează în timpul utilizării.

Utilizate la scară largă într-o varietate de aplicații industriale, cum ar fi echipamentele auto, aerospațiale și medicale.

  • Există două tipuri: unul dreptunghiular și unul pătrat.
  • Sunt folosite pentru a crește înălțimea suprafeței de blocare, făcând-o mai accesibilă și mai ușor de utilizat.
Material: Oţel inoxidabil 304 Cod Serie: SR33971, SR33974

Plăci gradate

Plăcile de cântare sunt folosite pentru a plasa precis și în mod repetat clemele glisante de-a lungul ghidajelor liniare sau arborilor. Există două variante disponibile, fiecare cu un stil de montare distinct. Pe de o parte, plăci cu o singură scară și, pe de altă parte, plăci cu scară dublă. În cadrul fiecăruia dintre ele, există un tip de versiune de montare. Tipul de montare cu șuruburi cu găuri perforate sau cu montaj cu adeziv prezintă un contur al locației orificiului șurubului, nu unul găurit.

Prezintă o scară marcată sau un model de grilă care se desfășoară de-a lungul uneia sau ambelor margini, oferind utilizatorilor o indicație. Sunt durabile și rezistente la uzură.

Utilizate la scară largă într-o varietate de aplicații industriale, cum ar fi echipamentele auto, aerospațiale și medicale.

  • Există două tipuri disponibile, fiecare cu un stil de montare distinct.
  • Utilizate la scară largă într-o varietate de aplicații industriale, cum ar fi echipamentele auto, aerospațiale și medicale.
  • Prezintă o scară marcată sau un model de grilă care se desfășoară de-a lungul uneia sau ambelor margini, oferind utilizatorilor o indicație.
Material: Oțel inoxidabil, Aluminiu Cod Serie: SR33977, SR33975, SR33976

Receptacol cu blocare - Rotiți clemele

Clemele de prindere cu receptacul cu blocare utilizează o metodă de blocare prin rotire care asigură o conexiune strânsă și solidă, permițând în același timp angajarea și dezangajarea rapidă atunci când este necesar.

Receptacul de blocare este un punct de ancorare, în timp ce clema de rotire oferă o presiune constantă pentru a menține componentele fixate ferm. Aceasta reduce posibilitatea de demontare inadvertentă.

Mecanismul de prindere prin rotire este util atunci când se necesită asamblare și dezmembrare repetată, fără a compromite securitatea.

  • Utilizat frecvent în industriile auto, electronice și de utilaje grele pentru a menține panouri, uși de acces, carcase de echipamente și conexiuni structurale.
Material: Oțel inoxidabil Cod Serie: SR33966

Seturi fălci menghină

Aceste seturi de fălci de menghină pentru clemele TalonGrip sunt un sistem simplu de înșurubat care vă permite să executați operațiuni de prelucrare agresive în timp ce prindeți doar 1,5 mm. Îmbunătățesc funcționarea menghinelor convenționale. Gândite să se potrivească pe fălcile unei menghine, oferind o suprafață de prindere personalizată pentru anumite scopuri.

Ideale pentru cantități mici de loturi, aplicații dificile sau lucrări de tip prototip, în care crearea unui dispozitiv de fixare ar fi costisitoare. Sunt utilizate în aplicații grele, cum ar fi prelucrarea metalelor, compozite și fixarea precisă a lucrărilor și sunt prevăzute cu un opritor de fălci.

  • Permit efectuarea de operațiuni de prelucrare agresive în timp ce se fixează la o distanță de 1,5 mm.
  • Gândite să se potrivească pe fălcile menghinei.
  • Folosite în aplicații grele, cum ar fi prelucrarea metalelor sau compozite.
Material: Oțel Cod Serie: SR12037, SR12035

Sisteme de prindere și cleme Versagrip

Aceste sisteme de prindere și cleme Versagrip au o prindere întărită cu dinți de perforare proiectați să muște piesa de prelucrat, limitând mișcarea laterală și orizontală. Acestea pot prinde chiar și părțile tăiate cu flacără și cu tiraj negativ.

Aceste sisteme de prindere și cleme oferă o prindere sigură și reglabilă pe articole cu formă neregulată, tuburi circulare sau suprafețe plane. Forța de strângere poate fi ajustată pentru a satisface nevoile individuale ale aplicației, garantând o stabilitate excelentă și o distribuire adecvată a forței, minimizând posibilitatea de alunecare sau mișcare în timpul funcționării.

Sunt simplu de instalat în aplicație și sunt utilizate în mod obișnuit în instalații sanitare, lucrări electrice, prelucrare mecanică și auto.

  • Au o prindere întărită cu dinți de perforare, proiectați să muște piesa de prelucrat.
  • Oferă o prindere sigură și reglabilă a articolelor de formă neregulată.
  • Folosite în instalații sanitare, lucrări electrice, prelucrare mecanică și aplicații auto.
Material: Oțel, Oțel călit Cod Serie: SR12036

Sisteme zimțate Talongrip de prindere

Sistemele zimțate Talongrip de prindere au scopul să ofere o prindere și stabilitate mai bune. Aceste cleme au un design zimțat distinctiv care mărește forța de prindere, reducând în același timp alunecarea.

Aderența sporită le face potrivite pentru utilizare prelungită. Pentru aplicații în care nu este necesar un punct de prindere precis sau în care este necesară penetrarea pe toată lungimea. Folosite în sectoarele de mașini, prelucrarea metalelor și producție.

  • Au un design zimțat distinctiv care mărește forța de prindere, reducând în același timp alunecarea.
  • Potrivite pentru utilizări îndelungi.
  • Folosite în sectoarele de mașini, prelucrarea metalelor și producție.
Material: Oțel Cod Serie: SR12030

Tampon cu împingere

Prítlačné podložky sa naskrutkujú na hroty piestu na použitie v priamočiarych svorkách. Piest tlačí dopredu, kým prítlačná podložka bezpečne nedrží obrobok. Tieto komponenty sú navrhnuté pre rýchle upnutie s variáciami veľkosti a dlhými otváracími a zatváracími pohybmi.

Șaibe - cu spate sferic

Aceste șaibe cu spate sferic au o suprafață ușor convexă sau concavă. Folosite cu piulițe sau șuruburi pentru a compensa nealinierea dintre suprafețele de îmbinare, menținând o conexiune sigură și prevenind deteriorarea elementelor de fixare sau componentelor pe care le fixează.

Distribuie sarcina și asigură o distribuție uniformă a presiunii între elementul de fixare și suprafață. Pentru că răspund la imperfecțiunile suprafeței, ele previn concentrarea tensiunilor, reducând probabilitatea deteriorării sau defecțiunii și asigurând stabilitatea și fiabilitatea generală a ansamblului.

Capacitatea îmbunătățită a acestor șaibe de a suporta sarcina le face potrivite pentru aplicații care implică sarcini mari sau solicitări dinamice, oferind o rezistență și longevitate mai mari ansamblului. Drept urmare, sunt adesea folosite în sectoarele de mașini, ansambluri structurale și aplicații auto.

  • Folosite cu piulițe sau șuruburi pentru a compensa nealinierea dintre suprafețele de îmbinat.
  • Previn concentrația de stres și scad probabilitatea de deteriorare sau defectare.
  • Folosite în sectoarele de mașini, ansambluri structurale și aplicații auto.
Material: Oțel Cod Serie: SR25100

Știfturi XYZ Xpansion - filetate

Aceste știfturi XYZ Xpansion, cunoscute și sub denumirea de elemente de fixare filetate cu expansiune, au un design unic care permite poziționarea exactă și repetabilitate, oferind în același timp presiuni puternice de reținere pentru a fixa piesele pe diametrul interior.

Partea superioară a știftului a fost ușor conicizată pentru a optimiza contactul liniei în orificiul de montare, oferind în același timp un spațiu adecvat în timpul încărcării și descărcării piesei de prelucrat. În plus, designul filetat le permite să fie introduse cu ușurință în găurile pre-formate. Puteți să gestionați extensia știftului, rezultând o soluție sigură.

Sunt plasate printr-o gaură forată și alezată pentru o poziționare de precizie sau plasate într-o bucșă burghiu întărită pentru o rezistență suplimentară a dispozitivului de fixare și rezistență la uzură; odată instalate, se extind pentru a crea o potrivire strânsă și sigură. Oferă o soluție cu costuri reduse pentru pietre funerare, operațiuni cu jet de apă, grile și plăci de fixare și alte aplicații în producția electronică, mașini industriale și dispozitive medicale.

  • Permit o plasare precisă și repetabilitate, oferind în același timp presiuni de menținere ridicate.
  • Partea superioară a știftului a fost ușor conicizată pentru a optimiza contactul liniei în orificiul de montare.
  • Folosit în producția electronică, mașini industriale și dispozitive medicale.
Material: Oțel inoxidabil Cod Serie: SR12059

Știfturi XYZ Xpansion - montare prin apăsare

Aceste știfturi XYZ Xpansion, cunoscute și sub denumirea de știfturi de fixare prin presare, au un design unic care permite poziționarea exactă și repetabilitate, oferind în același timp presiuni puternice de reținere pentru a fixa piesele pe diametrul interior.

Partea superioară a știftului a fost ușor conicizată pentru a optimiza contactul liniei în orificiul de montare, oferind în același timp un spațiu adecvat în timpul încărcării și descărcării piesei de prelucrat. În plus, caracteristica de presare menține știfturile în poziție chiar și atunci când sunt supuse la vibrații sau solicitări dinamice.

Sunt ușor de instalat prin apăsarea lor într-un orificiu găurit cu precizie, cu un orificiu filetat în mijloc pentru a accepta șurub conic; odată așezate, se extind pentru o potrivire strânsă și sigură. Oferă o soluție cu costuri reduse pentru pietre funerare, operațiuni cu jet de apă, grile și plăci de fixare și alte aplicații în producția electronică, mașini industriale și dispozitive medicale.

  • Partea superioară a știftului a fost ușor conicizată pentru a optimiza contactul liniei în orificiul de montare.
  • În plus, caracteristica de presare menține știfturile în poziție chiar și atunci când sunt supuse la vibrații sau solicitări dinamice.
  • Folosit în producția electronică, mașini industriale și dispozitive medicale.
Material: Oțel, Oțel inoxidabil Cod Serie: SR12058

Știfturi pentru elemente de fixare cu o singură atingere

Acești știfturi sunt utilizate împreună cu elemente de fixare cu o singură atingere și prindere cu bile. Sunt folosite pentru a asigura o fixare eficientă, fiabilă și sigură.

Soluția ideală pentru aplicațiile care necesită schimbarea rapidă și recurentă a sculelor sau a setărilor. Utilizate în aplicații atât de diverse, cum ar fi procesele de îmbuteliere, capacele pentru mașini, schimbarea dinților și curelelor de transmisie. Asigură contactul complet cu suprafața și se bucură de o rezistență maximă a știftului cu prindere cu bile de fixare cu o singură atingere.

Sunt folosite într-o gamă largă de aplicații industriale, inclusiv auto, sisteme electronice, mașini și construcții.

  • Folosite pentru a asigura o fixare eficientă, fiabilă și sigură.
  • Soluția ideală pentru aplicațiile care necesită schimbarea rapidă și recurentă a sculelor sau a setărilor.
  • Folosite într-o gamă largă de aplicații industriale, inclusiv auto, sisteme electronice, mașini și construcții.
Material: Oțel, Oțel inoxidabil Cod Serie: SR33950, SR33930, SR33923

Șuruburi cu inel de ridicare - tip mamă

Aceste șuruburi cu inel de ridicare cu filet mamă oferă un punct de ridicare și prindere sigur și convenabil pentru diferite sarcini grele. Când sunt folosite, păstrarea feței în contact solid cu suprafața de prindere este esențială.

Au o tijă cilindrică solidă, cu un capăt filetat pentru atașare și un inel deschis la celălalt capăt. Inelul cu buclă servește ca punct de conectare sigur pentru cârlige, lanțuri și alte echipamente de ridicare. Designul de tip mamă oferă o conexiune puternică și fiabilă, permițând operațiuni de ridicare sigure și rapide. Nu sunt destinate ridicării repetate și nu trebuie utilizate la unghiuri de ridicare mai mari de 45 sau cu sarcini pivotante.

Pot rezista la temperaturi cuprinse între -20 C și +200 C. Pot funcționa chiar și la temperaturi puțin mai ridicate, dar acest lucru va reduce capacitatea de sarcină cu 10% până la 25%. Sunt adesea folosite pentru cârlige, lanțuri și alte echipamente de ridicare în șantierele de construcții, structuri industriale și aplicații auto.

  • Păstrarea feței în contact solid cu suprafața de prindere este esențială.
  • Rezistă la temperaturi de la -20 C la +200 C.
  • Sunt folosite pentru cârlige și lanțuri, în șantiere și în automobile.
  • Au o tijă cilindrică solidă, cu un capăt filetat pentru atașare și un inel deschis la celălalt capăt.
Material: Oţel inoxidabil 316, Oţel inoxidabil 303, Oțel placat cu zinc Cod Serie: SRP4044, SRP4041

Șuruburi cu inel de ridicare - tip tată

Aceste șuruburi cu inel de ridicare cu filet tată oferă un punct de ridicare și prindere sigur și convenabil pentru diferite sarcini grele. Când sunt folosite, păstrarea feței în contact solid cu suprafața de prindere este esențială.

Au o tijă filetată și un inel buclat în partea de sus. Tija filetată facilitează instalarea într-o gaură pre-forată sau într-o inserție filetată, iar inelul buclat oferă un punct de conectare sigur pentru cârlige, lanțuri sau alte echipamente de ridicare. Designul de tip tată oferă o conexiune puternică și de încredere, permițând operațiuni de ridicare sigure și rapide. Nu sunt destinate ridicării repetate și nu trebuie utilizate la unghiuri de ridicare mai mari de 45 sau cu sarcini pivotante.

Pot rezista la temperaturi cuprinse între -20 C și +200 C. Pot funcționa chiar și la temperaturi puțin mai ridicate, dar acest lucru va reduce capacitatea de sarcină cu 10% până la 25%. Sunt adesea folosite pentru cârlige, lanțuri și alte echipamente de ridicare în șantierele de construcții, structuri industriale și aplicații auto.

  • Păstrarea feței în contact solid cu suprafața de prindere este esențială.
  • Rezistă la temperaturi de la -20 C la +200 C.
  • Sunt folosite pentru cârlige și lanțuri, în șantiere și în automobile.
  • Au o tijă filetată și un inel buclat în partea de sus.
Material: Oţel inoxidabil 316, Oţel inoxidabil 303, Oțel placat cu zinc Cod Serie: SRP4043A2, SRP4040

Șuruburi cu împingere - plăcuță de alamă

Aceste șuruburi de împingere cu plăcuțe din alamă sunt proiectate pentru a oferi o suprafață portantă controlată pentru componentele care trebuie să fie poziționate și fixate cu precizie, reducând în același timp mișcarea axială sau deteriorarea suprafeței de îmbinare. Garantează o acțiune uniformă și controlată, reducând în același timp frecarea și uzura.

Pe măsură ce șurubul se rotește, placa de alamă aplică presiune pe suprafața pe care o atinge, permițând mișcarea sau reglarea controlată. Oferă un punct de contact sigur și stabil și sunt extrem de rezistente la uzură.

Sunt simplu de instalat sub presiune: strângeți sau împingeți ușor axele filetate, arborii sau părțile tratate la suprafață și plasați piese mai delicate. Sunt frecvent utilizate în asamblarea mecanică, instrumentare de precizie, calibrare și aliniere.

  • Oferă o suprafață de rulment controlată pentru componentele care trebuie să fie poziționate și atașate cu precizie.
  • Oferă un punct de contact sigur și stabil și sunt extrem de rezistente la uzură.
  • Folosite în asamblarea mecanică, instrumentare de precizie, calibrare și aliniere.
Material: Oţel inoxidabil 303 Cod Serie: SR34140

Șuruburi cu împingere - plăcuță din plastic

Aceste șuruburi de împingere cu plăcuțe din plastic sunt proiectate pentru a oferi o suprafață portantă controlată pentru componentele care trebuie să fie poziționate și fixate cu precizie, reducând în același timp mișcarea axială sau deteriorarea suprafeței de îmbinare. Garantează o acțiune uniformă și controlată, reducând în același timp frecarea și uzura.

Pe măsură ce șurubul se rotește, placa de plastic aplică presiune pe suprafața pe care o atinge, permițând mișcarea sau reglarea controlată. Oferă un punct de contact sigur și stabil și sunt extrem de rezistente la uzură.

Sunt simplu de instalat sub presiune: strângeți sau împingeți ușor axele filetate, arborii sau părțile tratate la suprafață și plasați piese mai delicate. Sunt frecvent utilizate în asamblarea mecanică, instrumentare de precizie, calibrare și aliniere.

  • Oferă o suprafață de rulment controlată pentru componentele care trebuie să fie poziționate și atașate cu precizie.
  • Oferă un punct de contact sigur și stabil și sunt extrem de rezistente la uzură.
  • Folosite în asamblarea mecanică, instrumentare de precizie, calibrare și aliniere.
Material: Oțel Cod Serie: SR34160

Șuruburi de înlocuire cleme

Aceste șuruburi de înlocuire sunt folosite pentru a înlocui clemele excentrice de fixare. Designul le permite să transmită forța de strângere în mod uniform, menținând în același timp alinierea, asigurând o reglare perfectă.

Compatibilitatea lor înseamnă că oferă o tranziție fără probleme la înlocuirea clemelor vechi sau rupte, reducând timpul de nefuncționare și asigurând o productivitate continuă. Se prind rapid și cu forță și sunt concepute pentru utilizare pe termen lung. Folosite în operațiuni de prelucrare, sudare și asamblare.

  • Transmit uniform forța de strângere, menținând alinierea.
  • Oferă o tranziție fără probleme atunci când înlocuiți clemele vechi sau rupte.
  • Folosite în operațiuni de prelucrare, sudare și asamblare.
Material: Oțel, Oțel inoxidabil, Oțel călit Cod Serie: SR12059, SR12058, SR12113, SR12112

  • din 3