Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Clemele de prindere cu receptacul cu blocare utilizează o metodă de blocare prin rotire care asigură o conexiune strânsă și solidă, permițând în același timp angajarea și dezangajarea rapidă atunci când este necesar.
Receptacul de blocare este un punct de ancorare, în timp ce clema de rotire oferă o presiune constantă pentru a menține componentele fixate ferm. Aceasta reduce posibilitatea de demontare inadvertentă.
Mecanismul de prindere prin rotire este util atunci când se necesită asamblare și dezmembrare repetată, fără a compromite securitatea.
Material: Oțel inoxidabil Cod Serie: SR33966
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d5 tol. H9 | h2 | h1 | d1 | d2 | d4 | d3 tol. h9 | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126,1638 RON - 126,1638 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
3.5
|
11.5
|
14.0
|
8.0
|
20.0
|
26.0