Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Cap rotund Pătrat PTFE

 (2 Produse)

Listă Grilă

Glisoare cu înșurubare

În stoc În producție

Fabricate din politetrafluoretilenă (PTFE), aceste glisiere cu șurub sunt montate cu șuruburi și sunt prevăzute cu o șaibă din oțel. Aceste dispozitive de fixare cu șuruburi împiedică scaunele și alte produse cu fixare tubulară să alunece pe suprafețe netede.

  • Orificiu filetat cu diam. de 4,5 mm
  • Opțiuni de centru fără filet și cu filet
  • Culori: negru și natural

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Picioare de glisare autoadezive

În stoc În producție

Picioarele de glisare autoadezive sunt ideale pentru picioarele mobilierului pentru protejarea podelelor și reducerea zgomotului. Aceste glisiere sunt fabricate din politetrafluoretilenă (PTFE); acest material asigură o alunecare ușoară și sunt ușor de aplicat datorită suportului autoadeziv.

  • Forme: dreptunghiulară, rotundă și pătrată
  • Culoare: gri

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)