Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Autoadeziv Prezon filetat Protector cu flanșă ridicată

 (1 Produsul)

Listă Grilă

Discuri autoadezive pentru fețe de flanșe

În stoc În producție

Protectoarele cu flanșă cu fața înălțată au pe spate adeziv și au un design ușor de îndepărtat și lipit. Adezivul special se leagă bine și nu va lăsa reziduuri în condiții normale de aplicare.

În formă de disc, oferă protecție completă a feței. Gama este potrivită pentru specificațiile flanșelor DIN și ANSI. Sunt disponibile cu orificii pentru sablare cu nisip pentru gaura interioară și au o grosime standard de 1,5 mm.

Discurile lor sunt rezistente la ozon și intemperii, precum și la benzină, ulei și acizi neoxidați. De asemenea, pot să reziste la temperaturi de la -15 C până la +70 C.

‌Nu necesită elemente de fixare.

  • Material: cauciuc
  • Culoare: Negru

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)