Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

SAE Protecții complete pentru flanșe Protecţii flanșe

 (1 Produsul)

Listă Grilă

Studded Full Face Flange Protectors

În stoc În producție

Studded Flange Protector provides full-face coverage and bore protections for high pressure applications. The lugs insert securely into the flange bolt holes for a positive fit.

Manufactured from a cost-effective material that has good chemical resistance. The range has options that offer suitable protection for SAE Code 61 (3000 to 5000 PSI) and SAE Code 62 (6000 PSI).

  • Material: Polyethylene (PE)
  • Colours: Blue and Red

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)