Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Elemente de fixare Filetate Protecţii flanșe

 (1 Produsul)

Listă Grilă

Discuri de protecție pentru flanșe

În stoc În producție

Discurile de protecție cu flanșe sunt ușor de montat. Acestea sunt atașate pur și simplu cu cleme de cablu și, acolo unde este necesar, alte produse de fixare, cum ar fi dopuri de reținere, știfturi și șaibe.

Aceste discuri de protecție oferă o protecție completă a feței la un preț convenabil pentru o suprafață de etanșare expusă cu flanșe. Au un design special cu găuri multiple pentru a se potrivi cu diametrul găurii șuruburilor și cercului șuruburilor.

Gama largă include diverse variante dimensionale și clase de presiune. Aceasta include opțiuni care sunt potrivite pentru flanșe DIN DN 10 până la DN 600 - Grupuri de presiune PN 6, 10, 16, 15 și 40 și flanșe ANSI 1/2 inci până la 32 inci - Grupe de presiune 150, 300, 600 și 900 de livre (lb).

  • Material: Polipropilenă (PP)
  • Culoare: Negru

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)