Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(4 Produse)
Tieto svorky s pružinou poskytujú bezpečné upevnenie drôtov k panelu. Sú k dispozícii v konfiguráciách so skrutkovým uchytením alebo na zacvaknutie.
Cod Serie: SR2173
Káblové sedlá na koľajnicové profily sa používajú vo všetkých bežných koľajnicových profiloch DIN. Sú ľahké a nevyžadujú si na montáž žiadne nástroje. Predstavujú dlhodobé riešenie pre vedenie káblov, ktoré je možné dodatočne namontovať do súčasných inštalácií.
Protectorii de flanșe Push In Full Face sunt destinați protejării întregii fețe a flanșelor împotriva contaminării, în timpul depozitării și transportului. Dispune de aripioare flexibile care asigură o potrivire strânsă în orificiu. Are flanșe ANSI B16.5 Clasa 150 DIN2627 la 2638 și BS5504 ratinguri.Protecțiile complete pentru flanșe au un design simplu prin împingere.Aripioare flexibile care asigură fixarea fermă în orificiu, de fiecare dată.Nu necesită elemente de fixare. Material: LDPE Culoare: Galben Cod Serie: SR1365
Protecţii pentru flanşe au un design simplu push-in. Acestea dispun de aripioare flexibile care asigură o potrivire strânsă în interiorul orificiului, de fiecare dată. Nu necesită niciun element de fixare pentru asamblare.
Această serie este fabricată din material reciclat post-consum, care este conceput pentru a susține ambițiile ESG ale Essentra și ale clienților noștri. Material: LDPE - PCR Culoare: Verde Cod Serie: SRCXFPCR
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina