Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Dezvoltate în colaborare cu industria LPG, Bușoanele LPG ajută la prevenirea scurgerilor de gaz, care pot fi periculoase. Dezvoltate împreună cu industria GPL, buşoanele sunt proiectate să respecte Codul de bune practici 15: Partea a 2-a al Asociaţiei pentru gaze: partea 2. Sunt dotate cu o bandă de prindere pentru a preveni pierderea și pentru o refixare uşoară și prezintă un marcaj cu direcţia de montare și demontare.
Bușoanele Uniplug au un design unic cu lamele care se fixează ferm când bușonul este împins într-un orificiu filetat și rotit. Fiecare bușon se poate monta într-o gamă largă dimensiuni și tipuri de filete și se poate demonta ușor prin deșurubare.
Bușoanele cu manșon, realizate din LDPE de culoare portocalie, au profil de tip autofiletant. Pereții groși ai bușonului cu manșon îi oferă acestuia o rezistență ridicată.
Bușoanele cu fixare prin împingere, denumite și obturatoare, sunt o opțiune versatilă pentru acoperirea unei varietăți de găuri sau diametre în timpul transportului, procesului de vopsire sau în cazul unui produs finisat. Aceste busoane din LDPE protejează manipulatorul împotriva suprafețelor dure ale găurilor proaspăt tăiate. Dopul mai poate fi utilizat pentru protejarea fileturilor interioare. În plus, bușoanele pot fi utilizate la mascarea și protejarea găurilor în timpul procesului de vopsire la temperaturi scăzute. Disponibile fie cu cap plat, fie cu cap bombat, aceste bușoane vă mai sunt oferite și într-o varietate de culori, astfel încât pot fi utilizate pentru a putea fi identificate după culoare sau pentru a se asorta esteticii unui produs finisat. Avantajul acestor bușoane este acela că sunt simplu de aplicat, printr-o simplă mișcare de împingere.
Bușoanele de protecție filetate cu flanșă amplă sunt realizate din nailon, absorb vopseaua și nu creează așchii, evitându-se astfel contaminarea la demontare. Garnitura de nitril etanşează buşonul pe suprafaţa de îmbinare pentru o închidere etanşă.
Bușoanele filetate de protecție cu montaj rapid sunt utilizate pe scară largă în domeniile hidraulic, pneumatic și în construcții. Au capul moletat, permițând prinderea sigură, iar filetul scurt permite montajul rapid pe piesă. Gama este potrivită pentru filete metrice, BSP și UNF.
Bușoanele filetate cu garnitură inelară sunt dotate cu flanșă de compresie și garnitură inelară care asigură etanșarea și protecția superioară împotriva scurgerilor pentru filete în instalații hidraulice. Se pot monta și demonta manual, cu cheia fixă, cu cheia tubulară sau cu șurubelnița. Potrivite pentru fileturi BSP, GAS, UNF și metrice.
Bușoanele filetate cu garnitură inelară sunt dotate cu flanșă de compresie și garnitură inelară care asigură etanșarea și protecția superioară împotriva scurgerilor pentru filete în instalații hidraulice. Se pot monta și demonta manual, cu cheia fixă, cu cheia tubulară sau cu șurubelnița. Potrivite pentru fileturi BSP, GAS, UNF și metrice.
Bușoanele filetate cu garnitură inelară sunt dotate cu flanșă de compresie și garnitură inelară care asigură etanșarea și protecția superioară împotriva scurgerilor pentru filete în instalații hidraulice. Se pot monta și demonta manual, cu cheia fixă, cu cheia tubulară sau cu șurubelnița. Potrivite pentru fileturi BSP, GAS, UNF și metrice.
Bușoanele flexibile din PVC au rezistență mare la despicare și tăiere și sunt perfecte pentru obturarea orificiilor filetate și drepte. Oferă o excelentă protecţie împotriva deteriorării, murdăriei, umezelii şi coroziunii în timpul transportării şi depozitării Gama este potrivită pentru filete metrice și UNF.
Bușoanele pentru filete NPT sunt acoperite și au formă conică, fiind concepute pentru protecția racordurilor conice cu filet BSP/NPT. Sunt realizate din LDPE de culoare albastră.
Protecţiile pentru supape de cilindri cu gaz, dezvoltate împreună cu companii de gaze importante din Europa, protejează supapele de gaz de uz industrial împotriva pătrunderii prafului și murdăriei. Protecţiile din LDPE galben pentru supape de cilindri de gaz au rol de semnalizare a acțiunilor de forțare și sunt echipate cu o clapetă de aerisire unică, ce permite eliberarea în siguranţă a gazelor după o deschidere accidentală a supapei.
Construcția patentată cu montaj rapid a bușoanelor Ezeplug permite fixarea rapidă a bușoanelor printr-o simplă apăsare. Bușoanele din LDPE prezintă o clapetă de tragere puternică și flexibilă, centrală sau laterală, pentru îndepărtarea eficientă din 25 de dimensiuni uzuale de filete.
Bușoanele Slottex sunt bușoane de protecție care se pot monta și demonta prin înșurubare cu șurubelnița, cheia fixă sau cheia tubulară. Pot fi strânse manual sau cu o unealtă electrică Gama oferită include o paletă largă de dimensiuni, potrivite pentru filetele metrice, BSP și UNF.
Bușoanele antivibrație sunt ideale pentru racordurile BSP din sistemele hidraulice. Filetul zimțat permite bușoanelor noastre antivibrație să împiedice slăbirea pieselor în timpul mișcării. Aceste bușoane pentru sisteme hidraulice sunt transparente pentru a permite verificarea ușoară a garniturilor inelare.
Bușoanele se fixează printr-o singură rotație, care le asigură o fixare strânsă după ce sunt apăsate pe poziție. Prin construcție, bușonul are o clapetă centrală care permite prinderea sigură pentru montare și demontare ușoară. Gama este potrivită pentru fileturi metrice, BSP și UNF.
Bușoanele de protecție cu filet BSP/Gas sunt utilizate pe scară largă în domeniile hidraulic, pneumatic și în construcții. Au capul moletat pentru o prindere ușoară și asigură protecția excelentă împotriva murdăriei, umezelii și coroziunii. Disponibile cu fileturi BSP/Gas, UNF, NPT și metrice.
Bușoanele de protecție cu filet NPT sunt utilizate pe scară largă în domeniile hidraulic, pneumatic și în sectoare de inginerie generală. Au capul moletat pentru o prindere ușoară și asigură protecția excelentă împotriva murdăriei, umezelii și coroziunii. Disponibile cu fileturi BSP/Gas, UNF, NPT și metrice.
Bușoanele de protecție cu filet UNF sunt utilizate pe scară largă în domeniile hidraulic, pneumatic și în sectoare de inginerie generală. Au capul moletat pentru o prindere ușoară și asigură protecția excelentă împotriva murdăriei, umezelii și coroziunii. Gama este potrivită pentru filete UNF.
Bușoane de protecție cu filet metric sunt utilizate pe scară largă în domeniile hidraulic, pneumatic și în construcții. Au capul moletat pentru o prindere ușoară și asigură protecția excelentă împotriva murdăriei, umezelii și coroziunii. Disponibile cu fileturi BSP/Gas, UNF, NPT și metrice.
Capacele cu clapetă de rupere sunt soluția standard disponibilă, care vă va permite să satisfaceți cerințele clienților, fără acele prea des întâlnite întârzieri.
Capacele cu clapetă de rupere sunt capace cu fixare rapidă și cu desfacere rapidă. Fiind o soluție rapidă, pot fi ușor fixate sau desfăcute într-o serie de aplicații, inclusiv: tubulatură și țevi hidraulice esențiale, precum cele pentru transportul uleiurilor sau altor fluide în cadrul vehiculelor și utilajelor. Acest lucru face din ele alegerea ideală în sectorul producției de vehicule specializate și în alte sectoare auto și de producție.
Capacele cu clapetă de rupere mai ajută și la protejarea capetelor de tubulatură și tevi în timpul transportului și depozitării. Acestea protejează piesele împotriva avarierii, mizeriei, umezelii și a altor forme de infiltrare. Aceste capace sunt extrem de versatile și sunt ideale pentru o serie de aplicații și pentru diferite tipuri de filet, printre care: BSP, GAS, UNF, JIC și NPT.
Realizate din polietilenă de mică densitate (LDPE), capacele sunt prevăzute cu o clapetă simplă de rupere, pentru a putea fi rapid desfăcute și scoase. Ușurința cu care capacul cu clapetă de rupere poate fi scos din țevile hidraulice face ca procesul de scoatere a acestora să fie mai rapid. Prin simpla acțiune de tragere de clapetă, capacul se deschide, desfăcându-se.
Materialul din LDPE este dur și flexibil. Oferă multe din beneficiile capacelor din PVC, precum integritatea și curățenia.
Capacele cu flanșă au rolul de a proteja filetul prizoanelor. Sunt folosite în industria auto, în construcții și pentru protecție generală. Flanșele capacelor au diverse dimensiuni, permițând folosirea cheilor tubulare fără îndepărtarea protecției. Oferim o selecție de materiale, inclusiv: LDPE, TPR, PVC și silicon. Gama noastră include opțiuni de culoare naturală, roșie și neagră și oferă o gamă de dimensiuni care să se potrivească nevoilor dvs. de aplicație.
Capacele noastre fără filet sunt disponibile într-o selecție largă de dimensiuni și sunt confecționate din polietilenă albastră de joasă densitate. Sunt ideale pentru protejarea conductelor filetate sau drepte, a conductelor și tijelor. Sunt disponibile versiuni standard, scurte și lungi. Modelele scurte sunt potrivite pentru închidere uzuală, iar cele lungi au margine subțiată pentru o fixare rezistentă. Lungimea mai mare a acestor capace împiedică desprinderea accidentală.
Capacele rotunde standard sunt o opțiune versatilă pentru a acoperi capetele de tuburi în timpul transportului sau al procesului de vopsire sau pentru la produsele finite. Aceste capace LDPE pot fi utilizate pe tuburi, conducte sau tije. Disponibile fie în roșu, fie transparente, sunt disponibile în trei forme, de la capace scurte până la capace mai lungi. Capacele mai lungi sunt ideale în cazul aplicațiilor mai mari. Aceste capace sunt ușor de aplicat prin împingerea pe aplicație și pot fi reutilizate la îndepărtarea din aplicație.
Capacele de capăt rotunjite standard sunt nefiletate și sunt disponibile într-o gamă largă de dimensiuni. Sunt ideale pentru protejarea conductelor filetate sau drepte, a conductelor și tijelor. Sunt disponibile versiuni standard, scurte și lungi. Modelele scurte sunt potrivite pentru închidere uzuală, iar cele lungi au margine subțiată pentru o fixare rezistentă. Lungimea mai mare a acestor capace împiedică desprinderea accidentală. Sunt disponibile într-o gamă largă de dimensiuni.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina