Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Capacele de protecție filetate, realizate din polietilenă, sunt utilizate pe scară largă în industria auto, energetică și în construcții. Protejează componentele filetate împotriva prafului, umezelii și deteriorării. Sunt potrivite pentru filete UNF/JIC. Gama noastră este disponibilă în galben sau roșu și cu o serie vastă de dimensiuni, pentru a se potrivi nevoilor dvs. de aplicație. V-ar mai putea interesa gama noastră de capace de protecție pentru filete metrice.
Capacele de protecție filetate, realizate din polietilenă, sunt utilizate pe scară largă în industria auto, energetică și în construcții. Protejează componentele filetate împotriva prafului, umezelii și deteriorării. Gama este potrivită pentru filete metrice. Gama noastră este disponibilă în galben sau roșu și cu o serie vastă de dimensiuni, pentru a se potrivi nevoilor dvs. de aplicație.
Capacele pentru tuburi sunt ideale pentru protejarea conductelor filetate sau drepte, a conductelor și tijelor. Sunt disponibile versiuni standard, scurte și lungi. Modelele scurte sunt potrivite pentru închidere uzuală, iar cele lungi au margine subțiată pentru o fixare rezistentă. Lungimea mai mare a acestor capace împiedică desprinderea accidentală. Capacele pentru tuburi au același scop ca și capacele cu contracție termică, dar acestea nu se micșorează atunci când sunt încălzite în timpul procesului de aplicare. Sunt rezistente la radiații UV și intemperii, ceea ce le face aplicații ideale în aer liber.
Capacele filetate de etanșare cu filet UNF protejează și limitează scurgerile de lichide. Aceste capace rezistă la acțiunea solvenților și reduc pericolul de forfecare. Un disc de etanșare din neopren limitează scurgerile de lichide, iar capul hexagonal poate fi strâns cu o cheie, aplicând un cuplu redus, dar se recomandă strângerea cu mâna. Gama noastră vă este oferită fie în culoarea roșie, fie în culoarea galbenă. V-ar mai putea interesa gama noastră de capace de protecție pentru filete metrice și gama noastră de bușoane filetate de protecție.
Capacele de etanșare cu filet metric, realizate din polietilenă galbenă, sunt echipate cu un disc intern de etanșare din cauciuc neoprenic pentru a limita contaminarea și intrarea particulelor. Gama este potrivită pentru filete metrice. Cu toate că se recomandă strângerea cu mâna, capacul poate fi aplicat sau scos cu ajutorul unui chei sau a unui soclu la un cuplu redus. Disponibile într-o gamă largă de dimensiuni adecvate aplicației dvs.
Capacele-bușon conice standard sunt proiectate astfel încât o dimensiune poate proteja multiple diametre exterioare sau multiple diametre interioare. Materialul rezistent asigură protecție împotriva deteriorării, murdăriei, umezelii și coroziunii pe durata depozitării și transportului.
Aceste capace și bușoane conice din LDPE, pentru solicitări intense, prezintă un perete rigidizat și inele de etanșare pentru protecție maximă. Profilul conic permite folosirea acestui produs versatil pentru obturarea mai multor diametre interioare sau acoperirea mai multor diametre exterioare. Gama noastră vă este oferită fie în culoarea roșie, fie în culoarea albă.
Flanșa cu diametrul mare a acestei game de capace-bușon conice din PDPE oferă o protecție sporită și permite îndepărtarea ușoară. Proiectate pentru utilizare atât cu rol de capac, cât și cu rol de bușon, oferă o excelentă protecţie împotriva deteriorării, murdăriei, umezelii și coroziunii în timpul transportării și depozitării Gama noastră vă este oferită în culorile albastru și roșu.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina