Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Înecate Lateral Profiluri de etanșare

 (4 Produse)

Listă Grilă

Clapetă etanșare garnitură

În stoc În producție

O gamă de garnituri simple sau duble. Clapeta unică este fabricată din material EDPM, în timp ce clapetele duble au suport de cauciuc dur pentru a îmbunătăți aderența la panou și cauciuc mai moale pentru a ajuta la compresiune. Ambele profile sunt flexibile și pot fi apăsate manual, făcându-le o soluție rapidă și ușoară. Finisaj negru și cu un miez de arc din oțel. ‌Furnizată în role de 20 m.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Garnituri vitrare

În stoc În producție

Garniturile pentru geamuri cu profil sunt ușor de montat și utilizate în principal pentru etanșarea ferestrelor și a panourilor de inspecție. În general, acestea sunt utilizate în aplicații ușoare și sunt ideale atunci când panourile din sticlă sau acril nu sunt supuse presiunii ridicate sau expunerii la elemente meteorologice. ‌Toleranțe ISO 3302-1 1996 Clasa E-2 Restul gamei de garnituri vitrare sunt o soluție de geamuri ușor de montat și oferă o etanșare eficientă la intemperii. ‌Aceste garnituri pot fi folosite și în condiții riguroase de mediu. Această gamă de garnituri de geamuri este fabricată din EPDM negru solid.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Garnitură cu cavitate

În stoc În producție

Garnituri cu bule din EPDM negru cu miez de arc din oțel. Profiluri prinse cu cleme, care oferă protecție și etanșare pentru margini. Flexibile și pot fi apăsate manual, făcându-le rapid și ușor de utilizat. Profiluri de garnituri laterale sau superioare, disponibile în role de 20,0 sau 10,0 metri.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Protecție din PVC pentru margini

În stoc În producție

Protecție din PVC pentru margini cu miez din oțel torsadat. ‌Furnizată în role de 20 m. Oferă protecţie pentru marginile din oțel. Profilurile sunt flexibile și pot fi apăsate manual, făcându-le o soluție rapidă și ușoară. ‌Adecvate pentru temperaturi de la -25C până la 90C

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)