Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(28 Produse)
Gama de balamale plate se montează cu bolț cu filet tată pe o parte, iar pe cealaltă cu șuruburi cu cap înecat. Gama de Balamale cu montare la suprafață sau Balamale individuale este realizată din diferite materiale, oferind o soluție pentru majoritatea aplicațiilor.
Balamalele cu cuplu ajustabil articulează și țin panoul pe poziție, eliminând astfel necesitatea telescopului cu gaz sau a suportului pentru capac. Valoarea cuplului poate fi ajustată prin răsucirea șurubului încorporat, iar gama din care face parte oferă diferite materiale, finisaje și tipuri de accesorii.
Gama de șuruburi aplicate pe balamalele ascunse este adecvată aplicațiilor de uz intens. Acestea sunt montate cu șuruburi și sunt prevăzute cu un știft detașabil, care permite ridicarea ușii din toc, pentru a facilita accesul. Vă sunt oferite diferite materiale și unghiuri de rotație, potrivite unei multitudini de aplicații.
Balamalele plate cu inserție cu filet tată sunt balamale plate recomandate mai ales în cazul ușilor cu montare la nivel. Gama, cunoscută și sub denumirea de Balamale cu montare la suprafață sau Balamale individuale, este realizată din diferite materiale și cu diferite dimensiuni ale bolțurilor, oferind o soluție pentru majoritatea aplicațiilor.
Balamalele plate fluture sunt ideale pentru îndepărtarea ușilor, în situațiile în care spațiul de acces în interiorului cabinetului este limitat. Gama oferită include o mare varietate de profiluri și materiale.
Brățările cu blocare prin răsucire sunt ușor de folosit. Așezați cablurile în deschidere și răsuciți cele două brațe pentru a fixa mănunchiul. Distanțierul permite brățării cu blocare prin răsucire să mențină cablurile pe poziție și la distanță de panou. Sunt ideale pentru plăcile cu circuite sau panourile electrice unde trebuie eliminate interferențele.
Mânerele de fixare cu filet exterior și braț curbat se acționează prin ridicare și rotire, fiind echipate cu un buton pentru eliberare și ajustare. Brațul curbat permite poziționarea convenabilă pentru forță de prindere maximă și permite economisirea spațiului.
Mânerele de fixare cu filet exterior și braț teșit se acționează prin ridicare și rotire, fiind echipate cu un buton pentru eliberare și ajustare. Mânerul cu braț teșit permite poziționarea convenabilă pentru capacitate de prindere maximă când este montat pe elemente de fixare cu filet interior.
Clemele duble pentru cabluri și țevi permit crearea traseului pentru un tub/o conductă de 25,0 mm și pentru două mănunchiuri de cabluri separate, fiecare cu diametrul de maximum 6,0 mm.
Este folosită pentru a fixa cabluri și țevi pe un panou cu bucșă ghimpată.
Clemele pentru cabluri cu profil cu înălțime redusă sunt potrivite pentru panouri apropiate sau pentru alte situații în care spațiul este limitat. Utile pentru montarea mănunchiurilor de cabluri la colțuri sau pe muchii.
Această clemă pentru cabluri se fixează în gaură oarbă apăsând cu capul unei chei imbus standard de 6 mm pe capul de montare. Clemele sunt reutilizabile și deblocabile pentru strângerea ușoară a firelor.
Fixează în mod sigur tuburile gofrate/riflate sau alte tipuri de mănunchiuri. Prezintă o nervură pe circumferința interioară, care asigură o prindere fermă a cablurilor. Echipată cu sistem de blocare/deblocare pentru întreținere ușoară a cablurilor. Sistemul de montare în gaură oarbă permite folosirea acestei cleme pentru panouri cu diverse grosimi
Picioare glisante ajustabile cu bază netedă
Picioarele ajustabile din crom acoperit sunt soluția convenabilă pentru aplicațiile ușoare pe suprafețe ușor denivelate, inclusiv în cazul mobilierului de birou, rafturilor, vitrinelor din magazine, dulapuri și mici utilaje. Sunt realizate din crom acoperit cu polietilenă (PE) de culoare neagră.
Picioarele de nivelare cu prizon și bază din plastic cu articulație sferică se ajustează pe suprafețe neuniforme și ajută la nivelarea mașinilor unelte, a rackurilor cu componente electronice și în alte aplicații similare. Articulația sferică și plăcuțele de mari dimensiuni asigură nivelarea și susținerea.
Picioarele ajustabile nearticulate standard cu prizon și bază rigidă din plastic se ajustează pe suprafețe neuniforme și ajută la nivelarea mașinilor unelte, a rackurilor cu componente electronice și în alte aplicații similare. Baza din plastic oferă o suprafață moale, neabrazivă, care ajută la protecția podelelor.
Picioarele de nivelare cu prizon se ajustează pe suprafețe neuniforme și ajută la nivelarea mașinilor unelte, a rackurilor cu componente electronice și în alte aplicații similare.
Picioarele de nivelare cu prizon și bază din plastic cu articulație sferică se ajustează pe suprafețe neuniforme și ajută la nivelarea mașinilor unelte, a rackurilor cu componente electronice și în alte aplicații similare. Articulația sferică și plăcuțele de mari dimensiuni asigură nivelarea și susținerea.
Piciorul de nivelare cu prizon și bază rigidă reprezintă o soluție economică pentru aplicații cu sarcină redusă. Folosiți aceste picioare de nivelare pentru mobilier de birou, rafturi, standuri de prezentare, mobilier delicat și utilaje de mici dimensiuni.
Picioarele de nivelare cu prizon și bază rigidă din plastic se ajustează pe suprafețe neuniforme și ajută la nivelarea mașinilor unelte, a rackurilor cu componente electronice și în alte aplicații similare. Baza din plastic oferă o suprafață moale, neabrazivă, care ajută la protecția podelelor.
Picioarele de nivelare cu prizon și bază din plastic se ajustează pe suprafețe neuniforme și ajută la nivelarea mașinilor unelte, a rackurilor cu componente electronice și în alte aplicații similare. Articulația sferică și plăcuțele de mari dimensiuni asigură nivelarea și susținerea.
Picioarele ajustabile pentru echipamente sunt o soluție ieftină pentru aplicațiile lejere. Folosiți aceste picioare de nivelare pentru mobilier de birou, rafturi, standuri de prezentare, mobilier delicat și utilaje de mici dimensiuni.
Picioarele de nivelare cu prizon cu bază metalică și articulație sferică reprezintă o soluție de montare pe termen lung a utilajelor și conveierelor. Aceste picioare au articulație sferică și un prizon cu caracterisitici superioare de precizie și rezistență.
Picioare glisante ajustabile înclinate din polipropilenă (PP) neagră, cu o bilă din oțel zincată și un știft. Aceste glisiere înclinate sunt ideale pentru aplicarea în unghi și pot fi reglate pentru a fi utilizate pe suprafețe neuniforme.
Pot fi utilizate cu inserții filetate.
Picioarele industriale articulate sunt prevăzute cu un știft filetat, realizat din oțel inoxidabil 304, așezat pe o bază din poliamidă (PA) neagră, oferind o articulație maximă de 30. Ideale pentru secotarele de catering și producție de alimente.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina