Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Cu montare cu șurub Placă

 (34 Produse)

Listă Grilă

Balamale plate cu montare cu inserții filetate cu șurub mamă

În stoc În producție

Balamalele plate cu inserție cu filet mamă mai sunt cunoscute și sub denumirea de Balamale individuale sau Balamale cu montare la suprafață. Realizate din poliamidă și prevăzute cu inserții din alamă, produsele din această gamă sunt rezistente la uleiuri, grăsimi și majoritatea produselor chimice industriale. Avem disponibilă o selecție de dimensiuni ale balamalei și ale șuruburilor de montare.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Brățări pentru cabluri, cu suport de fixare

În stoc În producție

Brățările cu suport sunt compuse dintr-o brățară pentru cabluri cu suport atașat, putând ajuta la eficientizarea procesului de instalare. Sunt disponibile modele cu montare cu șurub, prin împingere, prin înclichetare, cu nit sau cu suport adeziv.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Cleme P cu montare cu șurub

În stoc În producție

Acoperirea cu vinil face ca aceste cleme să fie o soluție permanentă pentru protejarea cablurilor împotriva vibrațiilor și a deteriorării. Zona de fixare cu șurub este neacoperită pentru a permite fixarea fermă. Sunt disponibile 14 variante dimensionale pentru diverse diametre de mănunchiuri de cabluri.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Cleme flexibile pentru cabluri, din oțel

În stoc În producție

Clemele flexibile din oțel cu strat protector de vinil sunt o soluție sigură de montare a cablurilor, pentru gestionarea rapidă a cablurilor din sârmă. Utilizate la asamblarea echipamentelor electronice.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Cleme pentru cabluri - Brățări SHR

În stoc În producție

Gama de cleme pentru tuburi ondulate este proiectată pentru dimensiuni de 20 și 25 Înveliș Essentra cu fante (seria SHR), cu 4 tipuri diferite de montare; cu fixare prin blocare într-o gaură rotundă sau pătrată (pentru a preveni rotirea), montare cu șurub și suport adeziv. Nervură interioară care prinde banda de înfășurare. Sistem de blocare/deblocare util în cazul operațiilor de întreținere.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Cleme pentru cabluri - Cleme U duble, fixare cu șurub

În stoc În producție

Profil cu înălțime redusă, potrivit pentru panouri apropiate sau pentru alte situații în care spațiul este limitat. Utile pentru rutarea a două mănunchiuri paralele de cabluri. Prezintă un orificiu de montare de .125 in în centru, pentru șurub #4 sau M3 Disponibile în trei mărimi diferite pentru mănunchiuri de 1/8 in, 3/16 in și 1/4 in. UL94 V-2 nailon 6/6, culoare naturală

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Cleme pentru cabluri - Cleme pentru cabluri de alimentare

În stoc În producție

Această gamă de capace pentru siguranțe este ideală în situațiile unde este necesară rigiditatea, însă nu există posibilitatea folosirii unui capac asamblat în prealabil. Oferă protecție deosebită componentelor de protecție pentru circuitele fragile din sticlă.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Cleme pentru cabluri - Clemă U, fixare cu șurub

În stoc În producție

Profil cu înălțime redusă, potrivit pentru panouri apropiate sau pentru alte situații în care spațiul este limitat. Utile pentru montarea mănunchiurilor de cabluri la colțuri sau pe muchii. Se fixează cu ajutorul unui șurub #4 sau M3 și oferă o forță de retenție excepțională. Sunt disponibile în trei variante dimensionale, pentru mănunchiuri de cabluri de 1/8 in, 3/16 in sau 1/4 in

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Cleme pentru cabluri - Fixare cu șurub, Tip U

În stoc În producție

Clemele fixate cu șurub sunt ideale pentru gestionarea mănunchiurilor de cabluri, iar forma constructivă U permite introducerea și extragerea rapidă a cablurilor și firelor.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Cleme pentru cabluri - Fixare cu șurub, brățară pentru cabluri

În stoc În producție

Clema pentru cabluri fixează pe poziție tuburile ondulate și cu coturi sau alte mănunchiuri. Prezintă o nervură pe circumferința interioară, care asigură o prindere fermă a cablurilor

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Cleme pentru cabluri - Fixare cu șurub, de detensionare

În stoc În producție

Clemele de detensionare se fixează pe şasiu pentru a menține cablul de alimentare în interiorul aparatelor. Clema asigură detensionarea cablului şi îl protejează împotriva tăierii pe marginea decupării metalice, iar fixarea cu șurub este sigură

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Cleme pentru cabluri - Fixare cu șurub/Suport autoadeziv, Bandă universală de montare

În stoc În producție

Benzile pentru tuburi cu montare cu șurub reprezintă un sistem de gestionare a cablurilor foarte versatil, care strânge cablurile și se poate fixa prin lipire sau cu ajutorul unui șurub sau al unui nit. Partea adezivă a produsului are valabilitate de 1 an de la data expedierii, cu condiția să fie păstrată în ambalajul original, închis, depozitat la temperatura camerei, ferit de lumina soarelui.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Cleme pentru cabluri - Montare cu șurub, Tip P, Nailon

În stoc În producție

Mănunchiurile de cabluri sunt prinse ferm în aceste cleme din nailon. Acceptă o multitudine de diametre de mănunchiuri de cabluri. Sunt disponibile în variante de culoare neagră sau naturală. Materiale care îndeplinesc cerințele UL94 V-2 și UL94 V-0. Sunt disponibile variante cu diverse dimensiuni ale orificiului de montare pentru diverse dimensiuni de șurub

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Cleme în formă de P

În stoc În producție

Clema din oțel fixată cu șurub este ideală pentru montarea pe țevi, furtunuri, cabluri și fire. Disponibilă cu sau fără sistem de amortizare. Tamponul din cauciuc protejează furtunul, iar componenta din oțel și sistemul de fixare cu șurub permit fixarea sigură.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Clemă pentru cablu plat

În stoc În producție

Clemele pentru cabluri plate fixate cu siguranță, blocabile, sunt ușor de instalat datorită funcției de fixare prin apăsare. Datorită balamalei, cablurile stau ordonat, fără a fi întinse de clemă Disponibile în diferite configurații în funcție de nevoile dvs.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Clemă pentru fire - cu suport, cu șurub

În stoc În producție

Înșurubați clemele de sârmă pentru a menține cablurile în poziție. Disponibile în 2 tipuri diferite

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Ghidaje pentru fibră optică

În stoc În producție

Ghidajele pentru fibră se folosesc ca accesorii ajutătoare pentru înfășurare sau ca ghidaje de colț, cu scopul de a menține o rază de curbură corectă la schimbarea de direcție la 90. Fabricate din nailon negru și natural, cu opțiuni clasificate UL94 V0 și UL94 V2 disponibile.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Glisoare cu înșurubare

În stoc În producție

Fabricate din politetrafluoretilenă (PTFE), aceste glisiere cu șurub sunt montate cu șuruburi și sunt prevăzute cu o șaibă din oțel. Aceste dispozitive de fixare cu șuruburi împiedică scaunele și alte produse cu fixare tubulară să alunece pe suprafețe netede.

  • Orificiu filetat cu diam. de 4,5 mm
  • Opțiuni de centru fără filet și cu filet
  • Culori: negru și natural

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Mânere - bară metalică în formă de U

În stoc În producție

Mânerele noastre metalice de tragere au formă de U și sunt realizate dintr-un tub de formă rotundă, pătrată sau ovală, în cazul în care necesitățile sunt mai mult de natură ergonomică. Oferă o varietate de materiale și finisaje, potrivite diferitelor medii de aplicații și aspectului estetic al produsului finit. Designul variat unghiular oferă o serie de opțiuni de unghiuri de tragere. În funcție de nevoile de montare, oferă o varietate de montări frontale și dorsale.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Mânere - bară tip punte din plastic

În stoc În producție

Mânerele de tragere cu formă de punte sunt mânere solide folosite atât la deschiderea, cât și la închiderea ușilor și capacelor dulapurilor masive. Oferă o serie de materiale, potrivite diferitelor medii și forței de tragere, cu o gamă de tipuri de montare frontală sau dorsală.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Mânere metalice - fixare cu flanșe

În stoc În producție

Mânerele rabatabile montate cu flanșă sunt concepute pentru aplicaţii intense și sunt echipate cu arcuri. Mânerele se rabatează când nu sunt utilizate. Mânerul este realizat din nailon armat cu fibră de sticlă, iar construcția cu arc îi permite să se rabateze automat în poziția de repaus.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Mânere încastrate cu montare prin înşurubare

În stoc În producție

Mânere încastrate cu montare prin înşurubare pot fi montate la nivel cu suprafața unei uși sau a unui panou, cu ajutorul prizoanelor de montare. Montajul încastrat este ideal pentru spațiile în care un mâner aparent ar împiedica funcționarea sau în spații limitate.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Picioare de montaj pentru plăci imprimate - înșurubare

În stoc În producție

Picioarele de montare sunt folosite la fixarea plăcilor PC pe șasiu.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Piese pentru tăvi de îmbinare din fibră

În stoc În producție

Talerele de îmbinare fibre pot fi stivuite la orice număr, iar rutarea fibrelor între talere este posibilă prin fante de-a lungul uneia dintre laturile lungi ale talerului. Balamalele de culori diferite indică partea talerului care se deschide. Capac, talere și balamale, toate comercializate separat sau la set. Rezistența la foc: UL94 V0 și UL94 HB.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Plăci gradate

În stoc În producție

Plăcile de cântare sunt folosite pentru a plasa precis și în mod repetat clemele glisante de-a lungul ghidajelor liniare sau arborilor. Există două variante disponibile, fiecare cu un stil de montare distinct. Pe de o parte, plăci cu o singură scară și, pe de altă parte, plăci cu scară dublă. În cadrul fiecăruia dintre ele, există un tip de versiune de montare. Tipul de montare cu șuruburi cu găuri perforate sau cu montaj cu adeziv prezintă un contur al locației orificiului șurubului, nu unul găurit.

Prezintă o scară marcată sau un model de grilă care se desfășoară de-a lungul uneia sau ambelor margini, oferind utilizatorilor o indicație. Sunt durabile și rezistente la uzură.

Utilizate la scară largă într-o varietate de aplicații industriale, cum ar fi echipamentele auto, aerospațiale și medicale.

  • Există două tipuri disponibile, fiecare cu un stil de montare distinct.
  • Utilizate la scară largă într-o varietate de aplicații industriale, cum ar fi echipamentele auto, aerospațiale și medicale.
  • Prezintă o scară marcată sau un model de grilă care se desfășoară de-a lungul uneia sau ambelor margini, oferind utilizatorilor o indicație.
Material: Oțel inoxidabil, AluminiuCuloare: Standard de inflamabilitate a materialului:

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)
  • din 2