Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Industriale Componente de mișcare liniară Piulițe

 (6 Produse)

Listă Grilă

Piulițe cilindrice din bronz

În stoc În producție

Piulițele cilindrice din bronz sunt folosite cu șuruburile noastre din plumb pentru a transforma mișcarea rotativă în mișcare liniară. Piulița se filetează pe șurub și se mișcă pe lungimea șurubului pe măsură ce se rotește, oferind o mișcare liniară uniformă și precisă.

Ideale pentru aplicații manuale sau motorizate cu rotație joasă până la medie. Au filete interne care se potrivesc cu șurubul, ceea ce asigură durabilitate și rezistență excepționale la uzură, datorită materialului. Fabricate din bronz, care are o rezistență la coroziune mai bună decât oțelul, dar este mai puțin solid sau rezistent la căldură.

Sunt utilizate în industria auto, aerospațială sau de construcții pentru a fixa șuruburile de plumb pe poziție. Disponibile ca piulițe standard cilindrice din bronz cu filet pe dreapta, precum și cu filet pe stânga.

  • Material: bronz
  • ISO 2901/2903 și DIN 103

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Piulițe cilindrice din oțel

În stoc În producție

Piulițele cilindrice din oțel sunt elemente de fixare care sunt utilizate în mod obișnuit împreună cu șuruburile din plumb sau șuruburile cu bile pentru a transforma mișcarea de rotație în mișcare liniară. Piulița se filetează pe șurub și se mișcă pe lungimea șurubului pe măsură ce se rotește, oferind o mișcare liniară uniformă și precisă.

Sunt utilizate pentru viteze de rotație mici, control manual și funcții de prindere. Nu sunt potrivite pentru mișcări motorizate. Au filete interne care se potrivesc cu șurubul, ceea ce asigură durabilitate și rezistență excepționale la uzură, datorită materialului.

Sunt utilizate în industria auto, aerospațială sau de construcții pentru a fixa șuruburile de plumb pe poziție. Disponibile ca piulițe standard cilindrice din oțel cu filet pe dreapta, precum și cu filet pe stânga.

  • Material: oțel (EN10277-3, 11SMnPb37)
  • ISO 2901/2903 și DIN 103

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Piulițe flanșate cu cap rotund

În stoc În producție

Piulițele flanșate cu cap rotund sunt o componentă esențială a ansamblurilor șuruburilor cu bile. Sunt componente mecanice de precizie utilizate în sistemele de mișcare liniară. Aceste piulițe, după cum sugerează și numele, includ o flanșă, care este o jantă plată, proeminentă, care se extinde de la piuliță și oferă suport suplimentar și ușurință de instalare.

Sunt folosite împreună cu șuruburi cu bile pentru a converti mișcarea rotativă în mișcare liniară. Rulmenții cu bile din piuliță se rotesc de-a lungul șurubului cu bile în timp ce acesta se rotește, oferind o mișcare liniară uniformă și precisă. Flanșa are o toleranță strânsă, asigurând joc minim și precizie și acuratețe ridicate.

Utilizate la scară largă într-o varietate de aplicații industriale, inclusiv în echipamentele auto, aerospațiale și medicale.

Vă rugăm să rețineți că scoaterea piuliței cu bile din manșonul furnizat poate provoca slăbirea rulmenților cu bile, făcând piulița cu cap rotund inutilă.

  • Material: Oțel (16MnCr5 sau 100Cr6), cu etanșări Vulkollan
  • DIN 69051 forma B

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Piulițe flanșate din bronz

În stoc În producție

Piulițele flanșate din bronz sunt o parte importantă a ansamblurilor șuruburilor de plumb, utilizate pe scară largă în sistemele de mișcare liniară. Sunt destinate aplicațiilor manuale sau motorizate la viteze mici de rotație sub sarcină și au o suprafață netedă care reduce uzura șurubului.

Sunt extrem de durabile și au și un element de auto-ungere. Materialul de bronz asigură, de asemenea, performanțe de încredere, făcându-le una dintre cele mai populare alegeri de piulițe în ansamblurile șuruburilor.

Utilizate la scară largă într-o varietate de aplicații industriale, inclusiv în echipamentele auto, aerospațiale și medicale.

Disponibile ca piulițe standard flanșate din bronz cu filet pe dreapta, precum și cu filet pe stânga.

  • Material: bronz

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Piulițe hexagonale din oțel.

În stoc În producție

Piulițele hexagonale din oțel oferă o aderență solidă, prevenind în același timp slăbirea din cauza vibrațiilor sau mișcării. Sunt ușor de strâns și slăbit cu o cheie normală sau un clește. Piulițele hexagonale din oțel oferă o aderență solidă, prevenind în același timp slăbirea din cauza vibrațiilor sau mișcării. Sunt ușor de strâns și slăbit cu o cheie normală sau un clește. Sunt utilizate cu șuruburi din oțel sau oțel inoxidabil pentru viteze de rotație mici, control manual, acțiuni de strângere sau blocare și recepție a greutății moarte.

Datorită materialului din care sunt făcute, sunt utilizate în aplicații care necesită rezistență și durabilitate ridicate, dar necesită lubrifiere pentru a preveni blocarea piuliței cu șurubul.

Utilizate la scară largă într-o varietate de aplicații industriale, inclusiv în echipamentele auto, aerospațiale și medicale. Disponibile ca piulițe standard hexagonale din oțel cu filet pe dreapta, precum și cu filet pe stânga.

Vă rugăm să rețineți: suprafețele de contact oțel cu oțel nu sunt adecvate pentru mișcarea motorizată.

  • Material: oțel (EN10277-3, 11SMnPb37)
  • ISO 2901/2903 și DIN 103

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Piulițe pătrate

În stoc În producție

În această gamă folosită cu șuruburi de avans, veți găsi o gamă largă de piulițe pătrate în funcție de nevoile dumneavoastră: piulițe pătrate din bronz cu găuri de fixare, piulițe pătrate din alamă, piulițe pătrate din oțel și piulițe pătrate din oțel cu găuri de fixare.

  • Piulițele pătrate din bronz cu găuri de trecere sunt utilizate atunci când este nevoie de o conexiune sigură și robustă. Oferă stabilitate și rezistență, fiind potrivite pentru aplicații cu sarcini medii. Au orificii de trecere potrivite pentru șuruburi cu cap.
  • Piulițele pătrate din alamă sunt utilizate în aplicații în care sunt necesare sarcini destul de ușoare. Sunt robuste și rezistente la coroziune, umiditate și alți factori.
  • Piulițele pătrate din oțel sunt utilizate în aplicații care necesită viteze de rotație mici, control manual, acțiuni de strângere sau blocare.
  • Piulițele pătrate din oțel cu găuri sunt utilizate pentru aplicații cu viteze mici de rotație, control manual și funcții de blocare. Au orificii de trecere potrivite pentru șuruburi cu cap.

Utilizate la scară largă într-o varietate de aplicații industriale, inclusiv în echipamentele auto, aerospațiale și medicale. Disponibile ca piulițe standard pătrate cu filet pe dreapta, precum și cu filet pe stânga.

Vă rugăm să rețineți: suprafețele de contact oțel cu oțel nu sunt adecvate pentru mișcarea motorizată.

  • Material: bronz (CuSn7ZnPb), oțel (EN 10277-3, 11SMnPb37), alamă (EN 12164, CW614N-M).
  • ISO 2901/2903 și DIN 103.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)