Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Aplicații intense Sisteme de prindere Piulițe

 (1 Produsul)

Listă Grilă

Piulițe de blocare - cu alunecare

În stoc În producție

Aceste piulițe de blocare cu alunecare sunt proiectate pentru asamblarea rapidă și fixarea strânsă, împiedicând șuruburile sau bolțurile să se rotească, să alunece sau să se slăbească. Elimină nevoia de procese îndelungi de înșurubare și deșurubare pe filete lungi și riscul de rupere a filetelor.

Pot aluneca peste știfturi rupte sau îndoite până la un unghi de 20 de grade. Sunt potrivite pentru utilizare în exterior și nu necesită întreținere și sunt reutilizabile. Se montează și se demontează cu 50% mai rapid, economisind timp și efort în utilizare.

Simplu de instalat în locuri înguste și nu necesită o cheie specializată. Pur și simplu deschideți piulița de blocare, poziționați-o după cum doriți și apoi strângeți-o cu o cheie. În plus, poate rezista la temperaturi de până la +150 C. Folosite în mod obișnuit în construcții, schele, automobile și aplicații mecanice.

  • Pot aluneca peste știfturi rupte sau îndoite până la un unghi de 20 de grade.
  • Sunt reutilizabile și se montează și se demontează cu 50% mai rapid, economisind timp și efort în utilizare.
  • Pot rezista la temperaturi de până la 150 C.
Material: OțelCuloare: Standard de inflamabilitate a materialului:

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)