Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Cu cap pătrat Pătrat Piulițe pătrate

 (1 Produsul)

Listă Grilă

Piulițe pătrate

În stoc În producție

În această gamă folosită cu șuruburi de avans, veți găsi o gamă largă de piulițe pătrate în funcție de nevoile dumneavoastră: piulițe pătrate din bronz cu găuri de fixare, piulițe pătrate din alamă, piulițe pătrate din oțel și piulițe pătrate din oțel cu găuri de fixare.

  • Piulițele pătrate din bronz cu găuri de trecere sunt utilizate atunci când este nevoie de o conexiune sigură și robustă. Oferă stabilitate și rezistență, fiind potrivite pentru aplicații cu sarcini medii. Au orificii de trecere potrivite pentru șuruburi cu cap.
  • Piulițele pătrate din alamă sunt utilizate în aplicații în care sunt necesare sarcini destul de ușoare. Sunt robuste și rezistente la coroziune, umiditate și alți factori.
  • Piulițele pătrate din oțel sunt utilizate în aplicații care necesită viteze de rotație mici, control manual, acțiuni de strângere sau blocare.
  • Piulițele pătrate din oțel cu găuri sunt utilizate pentru aplicații cu viteze mici de rotație, control manual și funcții de blocare. Au orificii de trecere potrivite pentru șuruburi cu cap.

Utilizate la scară largă într-o varietate de aplicații industriale, inclusiv în echipamentele auto, aerospațiale și medicale. Disponibile ca piulițe standard pătrate cu filet pe dreapta, precum și cu filet pe stânga.

Vă rugăm să rețineți: suprafețele de contact oțel cu oțel nu sunt adecvate pentru mișcarea motorizată.

  • Material: bronz (CuSn7ZnPb), oțel (EN 10277-3, 11SMnPb37), alamă (EN 12164, CW614N-M).
  • ISO 2901/2903 și DIN 103.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)