Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Metal Piuliţe inserţie

 (1 Produsul)

Listă Grilă

Cone Shaped Insert Nuts

În stoc În producție

A range of Insert Nuts with a cone-shaped design. Options include designs with and without a flange that features a hexagonal driver that is compatible with an M6 or M8 Hexagonal Key (Allen Key).

These nuts provide a strong and permanent thread into wood and wood-based products and applications. They screw easily into a panel, and the external thread ensures positive locking. The featured flange prevents the nut from penetrating too far into the panel.

  • Material: Zinc Alloy
  • Colour: Natural (Silver)

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)