Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Hexagonal Plastic Piuliță hexagonală înfundată

 (5 Produse)

Listă Grilă

Capace hexagonale

În stoc În producție

Gama noastră de capace hexagonale dispune de modele cu un design rigid, care permite fixarea și demontarea rapide. Disponibile în toate dimensiunile obișnuite de cuplaj hidraulic.

Capacele au formă hexagonală, astfel fiind ideale pentru protejarea îmbinărilor și ansamblurilor hexagonale. Cu toate acestea, fiind versatile, sunt potrivite și pentru protejarea componentelor rotunde. Astfel, sunt opțiunea flexibilă și economică într-o serie de proiecte.

  • Material: Polietilenă de densitate mică (LDPE)
  • Culoare: Natural

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Inserții filetate cu orificiu hexagonal

În stoc În producție

Inserții economice care se pot folosi la mobilierul asamblat de utilizator, mânere etc.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Piuliţe hexagonale din plastic

În stoc În producție

Un dispozitiv de fixare cu șase fețe, cu un orificiu intern, filetat, folosit de obicei împreună cu un șurub sau bolț. Poate fi fixat pe poziție cu unelte precum o cheie pentru piulițe sau un dispozitiv cu clichet.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Piulițe bombate - nailon

În stoc În producție

Piulițele cu cap bombat sunt ideale pentru acoperirea și protejarea unui șurub sau bolț care iese în afară.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Piulițe din plastic hexagonale cu flanșă

În stoc În producție

Piulița cu flanșă este o piuliță hexagonală cu o flanșă la bază, care acționează ca șaibă integrată. Aceasta distribuie sarcina și previne deteriorarea piesei, reducând în același timp riscul de slăbire a piuliței în timpul aplicației.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)