Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Convex Cu cap pătrat Piuliţă cu cap bombat

 (1 Produsul)

Listă Grilă

piulițe bombate cu garnitură integrală

În stoc În producție

Piulițele cu garnitură integrală sunt un tip de element de fixare prevăzut cu o opțiune integrată de sigilare, care îmbină funcționalitatea piuliței și componenta de etanșare într-o singură piesă. Aceste piulițe asigură o conexiune fiabilă și etanșă la apă, simplificând în același timp procesul de asamblare și eliminând nevoia de componente suplimentare de etanșare. Acestea împiedică pătrunderea apei, a prafului sau a altor contaminanți și sporesc rezistența de fixare, reducând riscul de slăbire din cauza vibrațiilor, mișcării sau forțelor externe.

Această gamă de piulițe bombate cu garnitură integrală includ și o garnitură inelară, care este comprimată și strânsă între piuliță și suprafața de îmbinare. Sunt potrivite pentru temperaturi de la -100 C la +260 C și sunt reutilizabile.

Piulițele cu garnitură integrală sunt utilizate în găurile filetate și nefiletate în aplicații precum dulapuri sau sunt utilizate în industria auto, de mașini și electrică.

  • Material: oțel inoxidabil
  • AISI 303, 1.4305
  • Rezistență la întindere: 550 N/mm²

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)