Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Sisteme de protecție suprafață Picioare din cauciuc Picioare tampon

 (4 Produse)

Listă Grilă

Inserts & Bumpers - Threaded

În stoc În producție

Inserts & Bumpers - Threaded can be used as a leveling device or bumper for small equipment. The non-corrosive stud and foot material is durable and resists harsh environments.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Screw-On Bumper Feet

În stoc În producție

Screw-On Bumper Feet are recessed for use as feet on small appliances and other retail products. These feet are attached with a separate screw, bolt, or rivet to the assembly and are made from anti-scratch material to protect surfaces.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Push Fit Bumpers & Rubber Feet - Bumper Feet

În stoc În producție

Push-Fit Bumper Feet can be used as glides, bumpers, closures, slides, and stops in various applications. The press-fit design holds the bumper securely in place to protect surfaces from contact.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Push Fit Bumpers & Rubber Feet - Bumper

În stoc În producție

Push-Fit Bumpers can be used as glides, bumpers, closures, slides, and stops in various applications. The press-fit stem holds the bumper securely in place to protect surfaces from contact.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)