Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(9 Produse)
Manșoanele de trecere oferă o soluție rapidă, pentru fixarea fermă a panourilor sau plăcilor cu circuite. Odată cu înșurubarea șurubului autofiletant, picioarele inferioare se depărtează, eliminând necesitatea utilizării unei piulițe. Aceste manșoane se montează în orificii pătrate care le împiedică rotirea.
Inserții și protecții - filetate, se pot folosi ca dispozitiv de nivelare sau protecție pentru echipamente de mici dimensiuni. Prizonul din material rezistent la coroziune, precum și materialul piciorului sunt rezistente și potrivite pentru medii dure.
Mânerele rotunde cu filet exterior prezintă striații pe partea exterioară, rezultând astfel o suprafață de prindere fermă, dar și confortabilă. Aceste mânere rezistente se montează pe elemente de fixare cu filet interior și rezistă la acțiunea uleiurilor, a combustibililor și lubrifianților.
Picioarele cu nituri sunt ideale pentru manevrarea mobilierului, precum și pentru a oferi un nivel ridicat de protecție a suprafeței. Designul simplu al picioarelor noastre cu montare cu nituri le face o soluție rapidă și ușoară, fără instrumente.
Gama noastră de picioare cu nit dispune de Picioare rapide clasificate UL94 HB, fabricate din TPE negru, cu nit din acetal gri, care sunt ideale pentru dulapuri din lemn, incinte pentru echipamente, echipamente electrice și electronice individuale. În această gamă sunt disponibile și picioare moi cu montare rapidă, care au un ham din material coform 86 Shore; sunt, de asemenea, fabricate din TPE negru și au un știft din polipropilenă. De asemenea, sunt disponibile picioare cu nituri cu fixare din poliamidă 6/6, clasificate UL94 V2, care au o bază din TPE. Acestea ajută la protejarea podelelor și a capetele tuburilor atunci când sunt fixate de ansamblu cu un nit.
Picioarele cu nituri se instalează cu o fixare directă. Ele pot fi utilizate ca glisiere, bare de protecție, închideri, sisteme de glisare și ca opritoare într-o gamă largă de aplicații și ansambluri. Niturile încorporate care se fixează prin împingere intră în orificii pre-perforate. Piciorul poate fi complet scos.
Picioarele de protecție montate prin înșurubare sunt încastrate ca picioare pentru aparate de mici dimensiuni și pentru alte produse de uz comun. Aceste picioare sunt prinse de ansamblu cu șurub, bolț sau nit separat, și sunt realizate din material anti-zgâriere, pentru protecția suprafețelor.
Protecțiile cu înșurubare cu prizon filetat se pot folosi ca dispozitiv de nivelare sau protecție pentru echipamente de mici dimensiuni. Prizonul din material rezistent la coroziune, precum și materialul piciorului sunt rezistente și potrivite pentru medii dure.
Picioarele de protecție cu montare prin apăsare se folosesc ca picioare de glisare, protecții, închideri și opritoare pentru diverse aplicații. Sistemul de montare prin apăsare menține protecția pe poziție pentru a proteja suprafețele cu care piesa intră în contact.
Protecțiile cu montare prin apăsare se folosesc ca picioare de glisare, protecții, închideri și opritoare pentru diverse aplicații. Axul cu montare prin apăsare menține protecția pe poziție pentru a proteja suprafețele cu care piesa intră în contact.
Tampoanele de protecție autoadezive oferă amortizare și protecție pentru o serie de suprafețe, în multe aplicații.
Gama include discuri adezive negre cu o singură față cu spumă, care are proprietăți antiderapante. Disponibile în pachete de câte patru, fie pe rolă, fie pe suport, aceste discuri versatile sunt concepute pentru a se lipi pe multe suprafețe, inclusiv: carton ondulat, PAL, lemn, materiale plastice cu energie superficială redusă și suprafețe acoperite cu pulbere.
De asemenea, sunt incluse și tampoane anti-alunecare care sunt fabricate din bandă de spumă PE, cu o bază de hârtie acoperită cu silicon. Acestea sunt potrivite pentru aplicații cu temperaturi cuprinse între -29 C și 66 C.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina