Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(5 Produse)
Spacerii hexagonali masculini-feminini, fabricați din PEEK, oferă o rezistență mecanică excepțională, rezistență chimică și stabilitate termică.
Forma hexagonală asigură o prindere sigură în timpul instalării. Filetul masculin-feminin permite stivuirea sau cuplarea flexibilă a componentelor, garantând alinierea și distanțarea precisă a asamblării.
Își menține integritatea structurală și performanța la temperaturi de până la 260 C. Aceasta îl face ideal pentru utilizarea în sectoarele medical, electronic și auto. Material: PEEK Culoare: Bej Cod Serie: SRT0096
Spacerii hexagonali cu filet interior PEEK sunt componente de precizie care asigură o atașare sigură și o aliniere exactă în sistemele electrice și mecanice. Aceștia oferă filete interne pentru un suport fiabil în condiții dure.
PEEK (Polieter eter keton) are rezistență la flacără, stabilitate dimensională și rezistență chimică și la căldură (până la 260 C). De asemenea, dispune de un raport ridicat între rezistență-greutate și degajare redusă de gaze, ceea ce asigură o performanță constantă în aplicații sensibile
Aceste distanțiere sunt bine adaptați pentru aplicații electrice în domeniile aerospațial, telecomunicații și fabricarea semiconductorilor. Ideal pentru utilizarea în conectori, plăci de circuit și pentru echipamente supuse condițiilor dure. Material: PEEK Culoare: Bej Standard de inflamabilitate a materialului: UL94 V-0Cod Serie: SRP0503
Piuliţe hexagonale fabricate din PEEK, au o rezistență mecanică mare, o rezistență chimică excelentă și stabilitate la temperatură.
Ideal pentru medii dure, unde piulițele tipice din metal sau din plastic se pot coroda. Designul hexagonal permite o instalare ușoară, folosind unelte standard. Oferă o potrivire sigură și fiabilă pentru o gamă largă de ansambluri filetate.
Piulițele își mențin integritatea structurală și performanța la temperaturi de până la 260 C ceea ce le face ideale pentru utilizare în industria medicală, electronică și auto. Material: PEEK Culoare: Bej Cod Serie: SR2014
Šesťstranný upevňovací prvok s vnútorným závitom používaný v spojení so svorníkom alebo skrutkou. Môže sa pripevniť pomocou nástrojov, ako sú kľúče alebo račne.
Cod Serie: SR1954 ,SR2014
Șuruburile cu cap ventilat, fabricate din PEEK, oferă rezistență mecanică excepțională, rezistență chimică și stabilitate termică.
Prezintă un miez gol sau o gură de aerisire care permite gazului sau lichidului prins să iasă, ceea ce le face ideale pentru aplicații în vid.
Șuruburile își mențin integritatea structurală și performanța la temperaturi de până la 260 C, ceea ce le face ideale pentru utilizare în industria medicală, electronică și auto. Material: PEEK Culoare: Bej Cod Serie: SR2012
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina