Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(247 Produse)
Clemele flexibile din oțel cu strat protector de vinil sunt o soluție sigură de montare a cablurilor, pentru gestionarea rapidă a cablurilor din sârmă. Utilizate la asamblarea echipamentelor electronice.
Clema din oțel fixată cu șurub este ideală pentru montarea pe țevi, furtunuri, cabluri și fire. Disponibilă cu sau fără sistem de amortizare. Tamponul din cauciuc protejează furtunul, iar componenta din oțel și sistemul de fixare cu șurub permit fixarea sigură.
Bază de prindere pentru tuburi structurale realizată din aluminiu sau oțel și potrivită pentru o selecție de dimensiuni de găuri.
Clemele cu articulație și cârlig se utilizează în poziție orizontală și permit îmbinarea a două fețe aflate în același plan sau la 90 una față de cealaltă. Aceste cleme au înălțime redusă și sunt adecvate pentru aplicații în care există restricții de spațiu pe înălțime.
Clemele cu articulație orizontale au înălțime redusă, mânere acoperite și componente zincate pentru rezistență bună împotriva coroziunii. Mânerul de acționare și menținere se deplasează în direcție opusă oferind capacitate de menținere sigură.
These Clevis Pins are cylindrical pins with a flat head on one end. It is intended to fit into the holes of a clevis joint, forming a pivotal connection that allows for angular movement and adjustment.
It has exceptional strength, durability, and corrosion resistance. Its cylindrical design enables simple insertion into the holes and rotation of the mating component. At the same time, the flat head provides a stop during installation.
Its design allows for quick and easy disassembly, modification, or replacement of the pin as needed. Used in the automobile industry, manufacturing, and construction for steering linkages, suspension systems, and control mechanisms.
These Clevis Retention Clips are used to hold a clevis pin in place, providing a reliable and convenient option for maintaining mechanical connections' integrity.
It has a loop-like or U-shaped design that fits around the base of a clevis joint, locking it in place and preventing unintentional disconnection, resulting in a neat, compact assembly. The steel material ensures longevity and the capacity to withstand large weights, as well as resistance to wear and corrosion.
It is simple to install and detach from the clevis joint. Used in various applications for steering linkages, suspension systems, and control mechanisms in the automotive industry, manufacturing, and construction.
Clemele cu articulație tip clește au o falcă pivotantă care permite prinderea pe adâncime mare în cazul profilurilor cu forme neobișnuite. Axul braţului poate fi presetat în timpul acțiunilor repetitive pentru a atinge distanţa şi presiunea de strângere optime.
These Crossed Roller Rail Sets are linear motion systems that provide applications with positioning and smooth guiding. Its design, which consists of two parallel rails with crossed roller bearings, allows for high-precision linear motion and outstanding load-carrying capability.
They evenly distribute loads, resulting in minimum deflection and great repeatability, allowing for precise motion control. Because of their small shape, they are perfect for applications where space is restricted or a compact design is required.
It comes in four rails, each with two roller cages and eight head bolts. They are corrosion-resistant and can withstand temperatures from -40 C to +80C. Used in applications such as industrial automotive, medical equipment, machine tools and defence.
Încuietoarea ușor de montat cu sfert de rotație se fixează cu ușurință într-un decupaj de 20,2x22,2 mm, fixându-se cu ajutorul unei cleme. Adecvată pentru uși cu deschidere pe stânga sau pe dreapta. Arcul interior oferă o răsucire de 1,5 mm, putând fi utilizată cu grosimi de panou cuprinse între 0,8 și 2,0 mm.
Elementele de fixare cu o singură atingere cu blocare cu bilă sunt ideale pentru aplicațiile care necesită schimbări rapide și recurente ale uneltelor sau setări folosind o singură atingere. Sunt durabile și oferă o soluție de prindere sigură și robustă.
Sunt alcătuite din trei părți: un corp, un arc și un rulment cu bile. Arcul ține rulmentul cu bile pe loc și, atunci când este apăsat, se decuplează de corp, eliberând elementul de fixare. Rulmentul cu bile fixează elementul de fixare atunci când este împins înapoi în corp.
Acestea sunt utilizate pe scară largă într-o serie vastă de aplicații industriale, inclusiv dispozitive auto, aerospațiale și medicale. Sunt rezistente la temperaturi de până la 180 C și pot fi utilizate pentru aplicații precum curele de transmisie sau capace pentru mașini.
Elementele de fixare cu o singură atingere cu prindere cu bile sunt ideale pentru aplicațiile care necesită schimbări rapide și recurente ale uneltelor sau setări folosind o singură atingere. Sunt durabile și oferă o soluție de prindere sigură și robustă.
Sunt alcătuite dintr-un corp, un arc și un rulment cu bile. Arcul ține rulmentul cu bile în poziție, iar atunci când este apăsat, intră în contact cu obiectul de prins, blocându-l ferm pe loc. Când dispozitivul de fixare este tras din nou, rulmentul cu bile eliberează elementul, permițând ca acesta să fie îndepărtat cu ușurință.
Acestea sunt utilizate pe scară largă într-o serie vastă de aplicații industriale, inclusiv dispozitive auto, aerospațiale și medicale. Pot fi utilizate pentru aplicații precum curele de transmisie sau capace mașini.
O gamă extinsă de fitinguri pentru conectori pentru mobilă, care includ fitinguri KD, fitinguri cu șuruburi și fitinguri pentru conectori. Aceste fitinguri sunt ușor introduse în lemn și aplicații pe bază de lemn, pentru a oferi un asamblare sigură.
Fitingurile KD includ: conectori KD, îmbinări rigide, blocuri Modesty și blocuri pentru blat de lucru.
Conectorii KD au o carcasă exterioară din material ABS alb și o secțiune de bază din oțel. Sunt prevăzute cu șurub de strângere. Îmbinările rigide sunt fixate cu șuruburi nr. 6 (se vând separat) și sunt fabricate din polietilenă (PE). Sunt disponibile în diferite opțiuni de culoare, inclusiv: alb, bej, maro și fag. Blocurile Modesty sunt utilizate universal pentru conexiunile din lemn, de obicei în aplicații de mobilier cu auto-asamblare. Sunt disponibile într-o gamă de dimensiuni mici și solide, mici și cu miez sau mari și cu miez. Sunt realizate din PE albă sau din tec. Blocurile de blat de lucru sunt fabricate din polipropilenă (PP) albă sau gri. Sunt echipate cu un bușon de dibluri pentru găuri cu diametrul de 8 mm.
Fitingurile cu șuruburi sunt fabricate din oțel turnat sau aliaj de zinc, finisate cu placare cu zinc. Sunt disponibile cu tipuri de filet Euro sau Metric M6 și au un stil de cap Pozi. Sunt disponibile două opțiuni de model.
Fitingurile de conectare sunt realizate din aliaj de zinc placat cu nichel și sunt disponibile într-o alegere de două variante.
Fiecare dintre componente sunt vândute separat.
O serie fitinguri pentru rotile, inclusiv: plăci de fixare a roții, prize metalice sau din plastic, gât de prindere și tulpini filetate. Compatibile cu rotilele cu montare în gaură oarbă. Alegeți în funcție de metoda de fixare dorită și de dimensiunea orificiilor de montare ale rotilei. O gamă de opțiuni de materiale care să corespundă nevoilor aplicației dvs.
Picioare glisante ajustabile cu bază netedă
Gama noastră de glisiere pentru sertare oferă o extensie parțială, cum ar fi 3/4 și extensie completă. Glisierele pentru sertare cu rulmenți cu bile sunt disponibile într-o varietate de materiale pentru a se adapta la diferite medii industriale. Această gamă este ideală pentru stații de lucru, echipamente medicale si alte aplicații.
Fabricate din politetrafluoretilenă (PTFE), aceste glisiere cu șurub sunt montate cu șuruburi și sunt prevăzute cu o șaibă din oțel. Aceste dispozitive de fixare cu șuruburi împiedică scaunele și alte produse cu fixare tubulară să alunece pe suprafețe netede.
Glisierele cu fixare prin impingere sau inserțiile tubulare sunt, de obicei, folosite la baza produselor tubulare, cum ar fi picioarele scaunelor. Glisiera cu fixare prin împingere oferă protecție, nu doar ansamblului, ci și, lucru și mai important, suprafeței de dedesubt. Protecție ideală pentru suprafețele de podea din lemn, mochetate sau de altă natură.
Gama noastră de glisiere cu fixare prin împingere oferă o serie de opțiuni de materiale din care să alegeți, inclusiv, dar fără a se limita la: poliamidă (PA), polietilenă (PE), acrilonitril butadienă stiren (ABS), pâslă și, de asemenea, oțel, precum și diverse finisaje și opțiuni de culori din care să alegeți.
Oferta noastră cuprinde numeroase modele, printre care: bombate, unghiulare, cu vârfuri metalice, nervurate, filetate, ușoare și rezistente. Pe lângă o mulțime de forme pentru a se potrivi aplicației dvs., inclusiv: rotunde, ovale, dreptunghiulare și pătrate.
Picioarele de glisare portante rotunde sunt gândite ca bușoane de protecție sau ca glisiere. Capacul este în trepte, pentru o inserție ușoară și o fixare sigură. Sunt ideale pentru a proteja și a finisa capătul tubului în aplicații cu sarcini de la moderate până la intensive
Glisierele din teflon sunt fixate cu ajutorul unui șurub pentru a oferi o fixare solidă de suprafața de montare. Orificiul cu diametrul de 4,5 mm oferă fixarea șurubului, fără deteriorarea șaibei. Șaiba din oțel este îmbrăcată în PTFE, pentru o glisare optimă.
Glisierele cu inserție cu arc au design într-o singură piesă, pentru facilitarea aplicației. Glisierele cu fixare prin împingere sunt rotunde și vă sunt oferite într-o serie de materiale și finisaje pentru bază, pentru o varietate de aplicații.
Glisierele înclinate cu fixare prin împingere sunt glisiere pivotante cu inserție cu arc. Inserția și glisiera sunt îmbinate într-o singură piesă, pentru facilitarea aplicației. Glisierele sunt prevăzute cu un capac pentru capătul tubului, pentru un finisaj ordonat, și au o îmbinare de bilă cu priză, pentru acțiunea de rabatare. Gama vă oferă o serie de baze, pentru diferite aplicații.
These Female Heavy Duty Rods join two rods, cables, or other components and end with an Integral Spherical Plain Bearing. They comprise a female threaded housing and an integrated spherical plain bearing. The spherical plain bearing supports both radial and axial loads. It allows for angular misalignment, making it ideal for applications requiring flexibility and load-carrying capabilities.
The rod end ball is supported by a plastic bearing shell constructed of glass fibre-filled nylon/Teflon composite. This design assures a rod end that requires no maintenance. Plain-bearing rod ends have minimal initial movement friction and nearly no clearance. Another benefit of the plastic composition is that it can absorb many foreign particles, thus reducing injury.
It offers a long-lasting finish that is resistant to corrosion and wear. The female threaded housing makes it simple to connect to a corresponding component. It can also withstand temperatures ranging from -30C to +60C while maintaining load capacity. Higher temperatures lower load capacity. It is utilised in steering systems, suspension systems, and linkages for automotive, construction, and industrial automation. applications
Inelele de ridicare basculante sunt realizate din alia de oțel carbon forjat, cu acoperire de oxid negru pentru rezistență ridicată la coroziune. Pivotează la 180 sub sarcină. Factor de siguranță: 6:1. Tratare termică certificată. Inelele şi corpurile sunt testate prin rezonanță magnetică în conformitate cu standardul ASTM 1444. Șuruburile sunt incluse. Pentru a se atinge capacitatea maximă de sarcină, trebuie să se folosească şuruburi de mare capacitate. Nu depășiți niciodată sarcina maximă nominală.
Gama de broaște cu sfert de rotație este furnizată împreună cu o serie de accesorii care includ inele de fixare. Acestea sunt furnizate în două variante: inel elastic din oțel sau inel din zinc turnat sub presiune. Sunt adecvate pentru toate broaștele cu orificiu de fixare de 20.2 x 22.2.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina