Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(39 Produse)
These Flanged Standard Carriages are a type of linear bearing utilised for heavy-duty and accurate linear motion applications. They provide accuracy, stability, and reliability. Their steel rails are through hardened for increased durability and wear resistant life span.
The flange design provides both a greater surface area for the moving component to be mounted to, but also the ability to fasten to the moving part from either above or below the carriage.
The carriages will be provided separately from the rails and mounted on dummy blocks. To put the carriage onto the rails, align the dummy block to the end of the rail and slide it on. It is used in many applications, including equipment, automation, material handling systems, medical devices, etc.
Acești arbori din oțel călit sunt componente robuste și fiabile, utilizate în diferite aplicații mecanice. Sunt utilizați cu toate tipurile de bucșe liniare. Îmbină precizia dimensională excepțională cu rezistența și concentricitatea, pentru a reduce uzura în aplicații de mare viteză.
Arborii sunt realizați din oțel de înaltă calitate, care trece printr-un proces specializat de călire, având ca rezultat o rezistență sporită, longevitate și rezistență la uzură și coroziune. Când sunt folosiți cu bucșe cu bile liniare, oferă o mișcare de rotație lină și precisă. Materialul din care sunt făcuți îi face potriviți pentru aplicații care necesită performanțe intense, cum ar fi utilaje industriale, sisteme auto și dispozitive medicale.
Arborii tubulari căliți sunt componente robuste și fiabile, utilizate în diverse aplicații mecanice. Se utilizează cu bucșe liniare atunci când este necesară reducerea greutății, fără a compromite integritatea structurală. Această reducere a greutății permite o eficiență sporită, o utilizare mai redusă a energiei și o manevrabilitate sporită.
Designul acestora permite fluidelor, gazelor sau firelor electrice să circule prin centrul acestora. Când sunt folosiți cu bucșe cu bilă liniare, oferă o mișcare de rotație lină și precisă. Sunt utilizați în aplicații în care sunt necesare rezistență ridicată și durabilitate și unde reducerea greutății este, de asemenea, importantă, cum ar fi utilaje industriale, sisteme auto și dispozitive medicale.
Bucșele cu bile liniare deschise Superball sunt destinate aplicațiilor solicitante pentru a oferi o mișcare de înaltă precizie și o deplasare lină. Compuse dintr-o carcasă cu un rând de 4-6 circuite sferice, adăpostite într-o cușcă. Acest tip de bucșă are de trei ori capacitatea portantă și o durată de viață de 27 de ori mai mare decât cea a bucșelor liniare tradiționale și este destinat exclusiv utilizării cu arbori căliți. Au un design cu piese deschise, care permite utilizarea acestora împreună cu șinele de susținere a arborelui.
Asigură auto-alinierea, lucru care prelungește durata de viață a cursei prin minimizarea fricțiunii între arbore și bile și permițând o ușoară nealiniere între arbore și rulment. Pot rezista la temperaturi de la -20 C la +80 C și sunt ideale pentru aplicații precum sisteme de automatizare, utilaje de ambalare a alimentelor și procese de fabricație.
Bucșele ajustabile cu bile liniare sunt utilizate în sistemele de mișcare liniară și sunt concepute pentru a oferi o poziționare precisă pe o axă liniară. Compuse dintr-o carcasă cu un rând de 4-6 circuite sferice, adăpostite într-o cușcă. Au o fantă subțire pe lungimea corpului, care închide distanța dintre cursele interioară și exterioară dintre bile și arbore, atunci când sunt instalate într-o carcasă strânsă, pentru a elimina jocul.
Când sunt instalate pe un arbore liniar, rulmenții cu bile circulă între cursele interioară și exterioară, oferind o deplasare lină, liniară. Rezistă la temperaturi de la -20 C la +80 C. Ideale pentru aplicații care necesită modificări frecvente sau ajustări fine, cum ar fi mașini de imprimare, echipamente de înregistrare și procese de fabricație.
Aceste bucșe liniare cu bile sunt utilizate în sistemele de mișcare liniară și sunt concepute pentru a oferi o mișcare lină și precisă de-a lungul unei axe liniare, permițând poziționarea precisă și controlul mișcării. Compuse dintr-o carcasă cu un rând de 4-6 circuite sferice, adăpostite într-o cușcă.
În acest grup de produse există trei tipuri: bucșe cu bile liniare închise, bucșe cu bile inoxidabile și bucșe cu bile liniare lungi.
Bucșele cu bile liniare închise Superball sunt utilizate în aplicații solicitante și sunt concepute pentru a oferi o mișcare de înaltă precizie și o deplasare lină. Compuse dintr-o carcasă cu un rând de 4-6 circuite sferice, adăpostite într-o cușcă. Acest tip de bucșă are de trei ori capacitatea portantă și o durată de viață de 27 ori mai mare decât cea a bucșelor liniare tradiționale. Asigură auto-alinierea, lucru care prelungește durata de viață a cursei prin minimizarea fricțiunii între arbore și bile și permițând o ușoară nealiniere între arbore și rulment.
Au un design închis, care protejează componentele interne ale rulmenților împotriva prafului, murdăriei și a altor contaminanți și sunt destinate exclusiv utilizării cu arbori căliți. Pot rezista la temperaturi de la -20 C la +80 C și sunt ideale pentru aplicații precum sisteme de automatizare, utilaje de ambalare a alimentelor și procese de fabricație.
Bucșele lungi cu bile liniare cu flanșă centrală sunt utilizate în aplicații cu mișcare liniară pentru a asigura o deplasare lină și precisă pe o axă liniară. Flanșa din centru permite montarea ușoară, iar lungimea mărită oferă capacități mai mari de susținere a sarcinii. Compuse dintr-o carcasă cu un rând de 4-6 circuite sferice, adăpostite într-o cușcă.
Au o fricțiune redusă pentru uzură redusă, în plus pot rezista la sarcini grele, deoarece rulmenții cu bile distribuie sarcina uniform pe bucșă, reducând concentrația de stres și prelungind durata de funcționare a sistemului. Sunt echipate cu garnituri care ajută și la protejarea componentelor interne ale rulmentului împotriva prafului și murdăriei. Pot rezista la temperaturi de la -20 C la +80 C și sunt ideale pentru aplicații precum sisteme de automatizare, utilaje de ambalare a alimentelor și procese de fabricație.
These Crossed Roller Rail Sets are linear motion systems that provide applications with positioning and smooth guiding. Its design, which consists of two parallel rails with crossed roller bearings, allows for high-precision linear motion and outstanding load-carrying capability.
They evenly distribute loads, resulting in minimum deflection and great repeatability, allowing for precise motion control. Because of their small shape, they are perfect for applications where space is restricted or a compact design is required.
It comes in four rails, each with two roller cages and eight head bolts. They are corrosion-resistant and can withstand temperatures from -40 C to +80C. Used in applications such as industrial automotive, medical equipment, machine tools and defence.
O serie fitinguri pentru rotile, inclusiv: plăci de fixare a roții, prize metalice sau din plastic, gât de prindere și tulpini filetate. Compatibile cu rotilele cu montare în gaură oarbă. Alegeți în funcție de metoda de fixare dorită și de dimensiunea orificiilor de montare ale rotilei. O gamă de opțiuni de materiale care să corespundă nevoilor aplicației dvs.
Picioare glisante ajustabile cu bază netedă
These Linear Guide rails are a linear motion-bearing system used to guide and support moving components in a linear direction. Linear guide rails are made up of two major components: a rail and a carriage. The rail is a long, straight beam attached to a permanent surface. The carriage is a moving block that goes along the rail. The carriage comprises bearings that make contact with the rail and offer low-friction linear motion.
These rails are used in applications requiring high accuracy, low friction and smooth movements. It can sustain dynamic loads while accounting for impact, vibration, and fatigue.
In general, the carriages will be delivered to the tracks individually. To put the carriage onto the tracks, bring it up to the rails and slide it onto the rail. It is widely utilised in high-load and accurate applications throughout the industry, including medical devices, semiconductor production equipment, and industrial automation equipment.
Picioarele de nivelare cu prizon și bază din plastic cu articulație sferică se ajustează pe suprafețe neuniforme și ajută la nivelarea mașinilor unelte, a rackurilor cu componente electronice și în alte aplicații similare. Articulația sferică și plăcuțele de mari dimensiuni asigură nivelarea și susținerea.
Picioarele ajustabile nearticulate standard cu prizon și bază rigidă din plastic se ajustează pe suprafețe neuniforme și ajută la nivelarea mașinilor unelte, a rackurilor cu componente electronice și în alte aplicații similare. Baza din plastic oferă o suprafață moale, neabrazivă, care ajută la protecția podelelor.
Picioarele cu gât de prindere, denumite uneori ciuperci glisante din cauza formei piciorului, asemănătoare ciupercilor, sunt un înlocuitor atractiv pentru roțile cu tijă sau picioarele cu tijă. Inserate în picioare sau în baza unei aplicații, ele permit ca mobila să fie deplasată fără probleme și cu ușurință atunci când este necesar. Ele oferă mai multă stabilitate decât o roată, care este probabil să se rostogolească înainte și înapoi, în special pe suprafețe placate sau laminate.
Gama noastră de picioare cu gât de prindere are o bază sau picior din poliamidă neagră (PA) și o tijă din oțel galvanizat. Tija de prindere face instalarea rapidă, iar baza netedă din PA oferă o manevrabilitate fără efort.
Aveți șase tipuri din care să alegeți, pentru o varietate de nevoi de aplicație. Tipul 4 are o bază goală.
Picioarele de nivelare cu prizon se ajustează pe suprafețe neuniforme și ajută la nivelarea mașinilor unelte, a rackurilor cu componente electronice și în alte aplicații similare.
Picioarele de nivelare cu prizon și bază din plastic cu articulație sferică se ajustează pe suprafețe neuniforme și ajută la nivelarea mașinilor unelte, a rackurilor cu componente electronice și în alte aplicații similare. Articulația sferică și plăcuțele de mari dimensiuni asigură nivelarea și susținerea.
Piciorul de nivelare cu prizon și bază rigidă reprezintă o soluție economică pentru aplicații cu sarcină redusă. Folosiți aceste picioare de nivelare pentru mobilier de birou, rafturi, standuri de prezentare, mobilier delicat și utilaje de mici dimensiuni.
Picioarele de nivelare cu prizon și bază rigidă din plastic se ajustează pe suprafețe neuniforme și ajută la nivelarea mașinilor unelte, a rackurilor cu componente electronice și în alte aplicații similare. Baza din plastic oferă o suprafață moale, neabrazivă, care ajută la protecția podelelor.
Picioarele de nivelare cu prizon și bază din plastic se ajustează pe suprafețe neuniforme și ajută la nivelarea mașinilor unelte, a rackurilor cu componente electronice și în alte aplicații similare. Articulația sferică și plăcuțele de mari dimensiuni asigură nivelarea și susținerea.
Picioarele de nivelare cu prizon cu bază metalică și articulație sferică reprezintă o soluție de montare pe termen lung a utilajelor și conveierelor. Aceste picioare au articulație sferică și un prizon cu caracterisitici superioare de precizie și rezistență.
Picioare glisante ajustabile înclinate din polipropilenă (PP) neagră, cu o bilă din oțel zincată și un știft. Aceste glisiere înclinate sunt ideale pentru aplicarea în unghi și pot fi reglate pentru a fi utilizate pe suprafețe neuniforme.
Pot fi utilizate cu inserții filetate.
Picioarele industriale articulate sunt prevăzute cu un știft filetat, realizat din oțel inoxidabil 304, așezat pe o bază din poliamidă (PA) neagră, oferind o articulație maximă de 30. Ideale pentru secotarele de catering și producție de alimente.
Produsele noastre de picioare mecanice de înaltă calitate sunt utilizate în aplicații unde sunt necesare picioare de montare de înaltă calitate, inclusiv utilaje și suporturi electronice. Acestea pot fi utilizate cu știft fie din oțel inoxidabil, fie din oțel moale, așezat pe o bază fie din poliamidă (PA), fie din oțel inoxidabil. Pot fi cu sau fără orificii pentru bolțuri.
Picioarele noastre mecanice standard, alcătuite dintr-un știft din oțel placat cu zinc și bază din poliamidă (PA), au scopul de a face față aplicațiilor mecanice, cu suporturi electronice și cu benzi rulante. Picioarele au o articulație de maxim 20 de grade și pot fi achiziționate în variante fie cu, fie fără orificii pentru bolțuri. Când este necesară o fricțiune suplimentară, pot fi achiziționate separat plăcuțe auxiliare anti-alunecare.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina