Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(19 Produse)
Acești cilindri sunt proiectați pentru a amortiza șocurile și pentru a absorbi și disipa vibrațiile, reducând impactul asupra echipamentelor sau structurilor din jur.
Prin amortizarea eficientă a vibrațiilor, cilindrii anti-vibrații ajută la îmbunătățirea performanței, fiabilității și duratei de viață a echipamentului. În plus, acțiunea de amortizare a acestor cilindri ajută la minimizarea zgomotului creat de vibrații, rezultând un mediu de lucru mai liniștit și plăcut.
Ele nu trebuie niciodată montate cu tensiune, ci cu sarcini uniforme și trebuie utilizate numai în direcții axiale sau radiale. Sunt adesea folosite la mașini, compresoare, unități de aer condiționat și echipamente de inginerie ușoară.
Bucșă din cauciuc natural și oțel. Aceste bucșe sunt disponibile în trei tipuri și o gamă diversă de dimensiuni pentru a se potrivi proiectului dvs.
Fabricate din politetrafluoretilenă (PTFE), aceste glisiere cu șurub sunt montate cu șuruburi și sunt prevăzute cu o șaibă din oțel. Aceste dispozitive de fixare cu șuruburi împiedică scaunele și alte produse cu fixare tubulară să alunece pe suprafețe netede.
Glisierele cu fixare prin impingere sau inserțiile tubulare sunt, de obicei, folosite la baza produselor tubulare, cum ar fi picioarele scaunelor. Glisiera cu fixare prin împingere oferă protecție, nu doar ansamblului, ci și, lucru și mai important, suprafeței de dedesubt. Protecție ideală pentru suprafețele de podea din lemn, mochetate sau de altă natură.
Gama noastră de glisiere cu fixare prin împingere oferă o serie de opțiuni de materiale din care să alegeți, inclusiv, dar fără a se limita la: poliamidă (PA), polietilenă (PE), acrilonitril butadienă stiren (ABS), pâslă și, de asemenea, oțel, precum și diverse finisaje și opțiuni de culori din care să alegeți.
Oferta noastră cuprinde numeroase modele, printre care: bombate, unghiulare, cu vârfuri metalice, nervurate, filetate, ușoare și rezistente. Pe lângă o mulțime de forme pentru a se potrivi aplicației dvs., inclusiv: rotunde, ovale, dreptunghiulare și pătrate.
Picioarele de glisare portante rotunde sunt gândite ca bușoane de protecție sau ca glisiere. Capacul este în trepte, pentru o inserție ușoară și o fixare sigură. Sunt ideale pentru a proteja și a finisa capătul tubului în aplicații cu sarcini de la moderate până la intensive
Glisierele din teflon sunt fixate cu ajutorul unui șurub pentru a oferi o fixare solidă de suprafața de montare. Orificiul cu diametrul de 4,5 mm oferă fixarea șurubului, fără deteriorarea șaibei. Șaiba din oțel este îmbrăcată în PTFE, pentru o glisare optimă.
Glisierele cu inserție cu arc au design într-o singură piesă, pentru facilitarea aplicației. Glisierele cu fixare prin împingere sunt rotunde și vă sunt oferite într-o serie de materiale și finisaje pentru bază, pentru o varietate de aplicații.
Glisierele înclinate cu fixare prin împingere sunt glisiere pivotante cu inserție cu arc. Inserția și glisiera sunt îmbinate într-o singură piesă, pentru facilitarea aplicației. Glisierele sunt prevăzute cu un capac pentru capătul tubului, pentru un finisaj ordonat, și au o îmbinare de bilă cu priză, pentru acțiunea de rabatare. Gama vă oferă o serie de baze, pentru diferite aplicații.
Inserțiile rotunde sunt realizate din poliamidă (PA) neagră și sunt prevăzute cu bază acoperită cu fetru, ideale pentru podelele cu mochetă. Disponibile pentru instalare prin împingere, având disponibile și variantele fixe sau articulate.
Inserțiile filetate rotunde sunt disponibile într-o varietate de stiluri. Inserțiile filetate complet metalice sunt ideale pentru solicitări intense și sunt turnate din aliaj de aluminiu. Inserțiile cu filet metalic reprezintă o altă opțiune pentru solicitări intense. Sunt ideale pentru utilizare în combinație cu picioare ajustabile, inserții pivotante și rotile. Filetul M8 sau M10 și piulița de fixare din oțel moale asigură o prindere fermă. Filetul metalic permite ajustarea lină repetată iar cele două piese turnate se îmbină perfect pentru a intra în tuburi.
Inserțiile și glisierele rotunde pentru tuburi oferă un aspect finit și oferă protecție la capătul tuburilor, stâlpilor și tuburilor rotunde. Sunt fie nervurate, pentru o aderență maximă, putând fi folosite pe mai multe dispozitive cu tub de măsurare, fie cu tijă simplă, care se potrivește în mod specific unui dispozitiv cu tub de măsurare, oferindu-vă un pas care să vă ajute cu o instalare ușoară.
Sunt disponibile o selecție de diferite tipuri și stiluri:
Picioarele cu gât de prindere, denumite uneori ciuperci glisante din cauza formei piciorului, asemănătoare ciupercilor, sunt un înlocuitor atractiv pentru roțile cu tijă sau picioarele cu tijă. Inserate în picioare sau în baza unei aplicații, ele permit ca mobila să fie deplasată fără probleme și cu ușurință atunci când este necesar. Ele oferă mai multă stabilitate decât o roată, care este probabil să se rostogolească înainte și înapoi, în special pe suprafețe placate sau laminate.
Gama noastră de picioare cu gât de prindere are o bază sau picior din poliamidă neagră (PA) și o tijă din oțel galvanizat. Tija de prindere face instalarea rapidă, iar baza netedă din PA oferă o manevrabilitate fără efort.
Aveți șase tipuri din care să alegeți, pentru o varietate de nevoi de aplicație. Tipul 4 are o bază goală.
Ideale pentru dimensiunile frecvente de tuburi rotunde.
Picioarele noastre mecanice standard, alcătuite dintr-un știft din oțel placat cu zinc și bază din poliamidă (PA), au scopul de a face față aplicațiilor mecanice, cu suporturi electronice și cu benzi rulante. Picioarele au o articulație de maxim 20 de grade și pot fi achiziționate în variante fie cu, fie fără orificii pentru bolțuri. Când este necesară o fricțiune suplimentară, pot fi achiziționate separat plăcuțe auxiliare anti-alunecare.
Piulițele cilindrice cu filet transversal sunt concepute pentru a fi utilizate împreună cu șuruburile de îmbinare când este necesară o îmbinare în unghi drept. Sunt disponibile opțiuni de dimensiuni de filet M6 și M8.
Piulițele M6 sunt din aliaj de zinc, pentru o soluție eficientă economic. Piulițele M8 sunt din oțel, pentru o rezistență suplimentară. Piulițele M8 pot fi folosite acolo unde sunt necesare aplicații mai grele, cum ar fi plăcile cu grosimea de 22 mm sau mai mult.
Piulița are un sistem încrucișat de acționare și, prin urmare, poate fi folosită cu o șurubelniță cu cap încrucișat.
Piulițele de îmbinare sunt un element de îmbinare care oferă protecție perfectă împotriva oxidării. Piulița are element de acționare hexagonal, potrivit pentru cheile imbus M5. Acest lucru face ca acestea să fie simplu și rapid de instalat.
Sunt utilizate în mod obișnuit împreună cu șuruburi de îmbinare, la îmbinarea și prinderea părților componente. Potrivite pentru ansamblurile din lemn, inclusiv mobilier neasamblat și cadre din cherestea.
Disponibile într-o gamă largă de dimensiuni de filet, adecvate aplicației dvs.
Suporturi pentru mașini antivibrații cu carcasă ST37 din oțel galvanizat și cauciuc natural turnat. Aceste suporturi de amortizare au cauciuc cu duritate Shore 60, iar game oferă opțiuni de siguranță la rupere. Aceste suporturi sunt disponibile într-un amestec de tipuri și dimensiuni ale firului.
Suporturi pentru vibrații din oțel zincat și cauciuc. Utilizate pentru orice aplicație care necesită izolarea vibrațiilor Acestea pot fi utilizate în procese de compresie, de forfecare sau ambele – unde nu există cerinţe pentru funcţionalitatea de siguranţă integrată. Disponibile în cinci opțiuni și într-o selecție de dimensiuni ale firului.
Inserțiile filetate rotunde sunt disponibile ca inserții cu fixare rapidă pentru capetele tuburilor și țevile de legătură. Sunt filetate pentru fixare sigură cu șuruburi. Aceste inserții filetate oferă un punct de montare stabil și sigur pentru o gamă largă de componente de mobilier și echipamente.
Sunt utilizate în mod obișnuit în industria de producție, ambalare și construcții.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina