Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(33 Produse)
Aceste articulații Clevis cu știft sunt un fel de cuplare în care piesele de împerechere se potrivesc între furci și sunt asigurate pe poziție prin știfturi de tip clevis. Acestea servesc ca o legătură în formă de U între două tije sau arbori pentru a facilita mișcările de tracțiune sau liniare.
Știftul Clevis este prins cu un știft Cotter și o șaibă pentru a preveni slăbirea acestuia. Acest lucru asigură stabilitatea și integritatea îmbinării, chiar și sub sarcini și solicitări grele. Dacă este necesar, îmbinarea poate fi dezasamblată pentru întreținere prin retragerea știftului. Acest lucru permite inspecția, lubrifierea sau înlocuirea componentelor, asigurând performanța și durabilitatea continuă a îmbinării.
Sunt ușor de instalat și ajustat cu un filet standard. Ele sunt de obicei folosite pe post de cuplaj la capătul cilindrilor de aer sau la fiecare capăt al închiderii sau pe post de cablu de sârmă pentru tensionare. Totuși, ele mai pot fi găsite și în diverse alte sectoare și aplicații, cum ar fi auto, construcții și producție.
Aceste articulații cu bilă și soclu pot fi folosite pentru a îmbina două componente în diferite moduri. Sunt puternice și de lungă durată, garantând performanțe de încredere chiar și la sarcini enorme. Permit o mișcare eficientă și precisă, asigurând o funcționare uniformă și reducând frecarea.
Au un capăt în formă de bilă și o carcasă în formă de soclu, care le oferă multă mobilitate și flexibilitate. Designul lor permite rotația și mișcarea unghiulară, făcându-le perfecte pentru aplicații multidirecționale.
Sunt furnizate fără piuliță hexagonală. Datorită ușurinței de instalare și a conexiunii sigure, acestea sunt utilizate la scară largă în sisteme de automatizare, echipamente medicale și echipamente de construcții.
Aceste articulații cu bilă și soclu cu capace de etanșare sunt folosite pentru a conecta două componente în numeroase moduri. Au frecare și uzură reduse, asigurând performanțe de lungă durată pentru o funcționare uniformă.
Sunt alcătuite dintr-o bilă care se potrivește într-un soclu, permițând celor două secțiuni să se miște liber una față de alta. La majoritatea articulațiilor cu bilă și soclu, bila este poziționată pe un ax care se rotește într-o carcasă. Carcasa este de obicei fixată pe fiecare dintre cele două componente care sunt combinate. Un capac de etanșare este conectat la carcasă pentru a împiedica praful, resturile și alte particule să intre în articulație și să provoace daune.
Sunt furnizate fără piuliță hexagonală. Datorită ușurinței de instalare și a conexiunii sigure, acestea sunt utilizate la scară largă în sisteme de automatizare, echipamente medicale și echipamente de construcții.
Aceste articulații cu bilă și soclu cu carcase plate sunt folosite pentru a conecta două articole. Sistemul cu bilă și soclu al acestor articulații permite o mișcare uniformă și flexibilă în numeroase direcții. Partea plată a carcasei ajută la instalare, permițând unei chei să prindă piesa.
Bila și soclul asigură performanțe de lungă durată și funcționare uniformă prin reducerea frecării și uzurii componentelor de conectare, permițând flexibilitate acolo unde există decalaje.
Sunt furnizate fără piuliță hexagonală. Datorită ușurinței de instalare și a conexiunii sigure, acestea sunt utilizate la scară largă în sisteme de automatizare, echipamente medicale și echipamente de construcții.
Aceste articulații universale telescopice combină funcțiile unei articulații universale și ale unui arbore telescopic. Aceste articulații includ două juguri unite printr-un arbore telescopic, care permite nealinierea unghiulară și compensează modificările de lungime. Acestea permit articulației să se extindă și să se retragă pentru a se adapta la variațiile de distanță dintre componentele legate.
Acestea sunt proiectate pentru a transfera cuplul și pentru a modifica lungimea, în timp ce acceptă nealinieri unghiulare minore între arborii de intrare și de ieșire. În plus, viteza de antrenare a articulațiilor universale nu trebuie să depășească 1000 rpm. Fabricate pentru a rezista la sarcini grele și pentru a oferi performanțe de încredere în medii dure.
Au un unghi de îndoire maxim de 45 per articulație. Pot fi introduse și îndepărtate folosind instrumente specifice. Aplicațiile tipice includ mașini industriale și sisteme de transport.
Aceste articulații universale simple sunt utilizate atunci când sunt necesare mobilitate de rotație și flexibilitate între arbori nealiniați. Transmit cuplul și rotația între doi arbori care nu sunt aliniați, în același timp permițând o nealiniere unghiulară.
Acestea sunt menite să transmită cuplul și să modifice lungimea, permițând în același timp ușoare nealinieri unghiulare între arborii de intrare și de ieșire. În plus, viteza de antrenare a articulațiilor universale cu rulmenți este disponibilă pentru 1000 rpm și 4000 rpm. Proiectate să suporte sarcini mari și să ofere performanțe consistente în condiții grele.
Disponibile cu rulmenți cu role simple sau cu ace, care sunt lubrifiați pe viață și nu necesită întreținere. La cerere, pot fi furnizate găuri cu cheie sau găuri pătrate. Se pot îndoi până la 45 de grade per articulație și au o funcționare precisă, silențioasă și uniformă. Pot fi introduse și îndepărtate folosind instrumente specifice. Aplicațiile tipice includ mașini industriale și sisteme de transport.
Aceste tije de tip mamă pentru sarcini grele unesc două tije, două cabluri sau alte componente și se termină cu un rulment sferic integral simplu. Acestea includ o carcasă filetată de tip mamă și un lagăr sferic simplu integrat. Rulmentul sferic suportă atât sarcini radiale, cât și axiale. Permite dezalinierea unghiulară, făcându-l ideal pentru aplicații care necesită flexibilitate și capacități portante.
Bila de la capătului tijei este susținută de o carcasă de rulment din plastic construită din compozit nailon/teflon umplut cu fibră de sticlă. This design assures a rod end that requires no maintenance. Plain-bearing rod ends have minimal initial movement friction and nearly no clearance. Un alt avantaj al alcătuirii din plastic este că acesta poate absorbi multe particule străine, astfel reducând deteriorarea.
Oferă un finisaj de lungă durată, care este rezistent la coroziune și uzură. Carcasa filetată tip mamă facilitează conectarea la o componentă corespunzătoare. Poate rezista la temperaturi cuprinse între -30 C și +60 C, menținând în același timp capacitatea portantă. Temperaturile mai mari reduc capacitatea de portantă. Este utilizat în sisteme de direcție, sisteme de suspensie și legături pentru aplicații de automobile, construcții și automatizare industrială.
Acest capăt de tijă de tip tată pentru sarcini intense cu rulment simplu integral sferic îmbină două tije, două cabluri sau alte componente. Acestea sunt alcătuite dintr-un bolț de tip tată filetat la un capăt și un lagăr sferic integrat la celălalt. Rulmentul sferic permite dezalinierea unghiulară și acceptă sarcini radiale și axiale, făcându-l ideal pentru aplicații care necesită flexibilitate și capacități de suportare a sarcinii.
Bila de la capătul tijei se mișcă pe o carcasă de rulment din plastic realizată dintr-un compozit de nailon/teflon umplut cu fibră de sticlă. Acest design asigură un capăt de tijă fără întreținere. Capetele de tijă cu lagăr simplu pentru sarcini grele prezintă o frecare inițială mai mică și aproape niciun spațiu liber. Un alt avantaj al substanței plastice este că poate absorbi numeroase particule străine, prevenind daunele.
Este filetat în componenta corespunzătoare. Poate rezista la temperaturi cuprinse între -30 C și +60 C, menținând în același timp capacitatea de încărcare. Temperaturile mai mari reduc capacitatea de portantă. Este utilizat în sisteme de direcție, sisteme de suspensie și legături pentru aplicații de automobile, construcții și automatizare industrială.
Aceste cleme de reținere Clevis sunt folosite pentru a ține un știft Clevis în loc, oferind o opțiune fiabilă și convenabilă pentru menținerea integrității conexiunilor mecanice.
Au un design în formă de buclă sau în formă de U, care se potrivește în jurul bazei articulației Clevis, pe care o blochează pe poziție, împiedicând desfacerea accidentală, având ca rezultat o asamblare uniformă și compactă. Materialul din oțel asigură longevitate și capacitatea de a rezista la greutăți mari, precum și rezistență la uzură și coroziune.
Sunt ușor de instalat și dezinstalat, trebuind doar să fie scoase din îmbinarea clevis. Folosit în diverse aplicații pentru legăturile de direcție, sistemele de suspensie și mecanismele de control în industria auto, producție și construcții.
Aceste dispozitive de fixare de siguranță (KLM) sunt cleme de reținere cu inel, proiectate pentru a preveni decuplarea accidentală a știfturilor, garantând siguranța și integritatea conexiunilor.
Mecanismul lor face ca dispozitivul de fixare să rămână ferm prins chiar și în cazul unor niveluri ridicate de vibrații sau stres. Elementele de fixare sunt proiectate pentru a rezista la manipulare sau la îndepărtarea neautorizată, făcându-le perfecte pentru aplicații care necesită siguranță și protecție.
Sunt simplu de instalat și îndepărtat fără a utiliza instrumente suplimentare. De asemenea, sunt de lungă durată și rezistente la condițiile extreme de mediu. Folosite în mod obișnuit în aplicații, printre care mașini și echipamente industriale, construcții și automobile.
Aceste elemente de fixare de siguranță (SLM) sunt menite să împiedice scoaterea știftului care a fost introdus în îmbinare. Acestea garantează siguranța și integritatea conexiunii prin evitarea decuplării sau slăbirii accidentale.
Mecanismul lor garantează că elementul de fixare rămâne bine fixat chiar și atunci când este supus la niveluri ridicate de vibrații sau stres. Elementele de fixare sunt proiectate pentru a rezista la manipulare sau la îndepărtarea neautorizată, făcându-le perfecte pentru aplicații care necesită siguranță și protecție.
Sunt simplu de instalat și demontat manual și sunt compatibile cu știfturile șuruburilor. „Zornăiala” ansamblului este eliminată de spatele concav al elementelor de fixare, care țin știftul cu inel tensionat, iar buza de siguranță împiedică îndepărtarea accidentală. Folosite în principal în aplicații auto, medicale și electrice.
Aceste piese de împerechere ale articulației Clevis sunt menite să funcționeze cu articulația Clevis, permițând o mișcare lină și controlată. Sunt gândite să se potrivească între articulațiile noastre clevis pentru a oferi o conexiune în cazul în care este necesară o decalare unghiulară.
Potrivirea excelentă a piesei pereche asigură o conexiune strânsă și solidă cu articulația Clevis, asigurând stabilitate, fiabilitate și transmisie optimă a sarcinii. Finisajul neted al suprafeței piesei pereche reduce frecarea și uzura dintre componentele de îmbinat, contribuind în ansamblu la longevitatea și eficiența îmbinării.
Acesta face ca acestea să rămână aliniate și cuplate în diferite sarcini și condiții, oferind o conexiune fiabilă și sigură. Dimensiunea filetului este concepută pentru a se potrivi cu articulația clevis, făcând instalarea și îndepărtarea simple. Folosit în diverse aplicații pentru legăturile de direcție, sistemele de suspensie și mecanismele de control în industria auto, producție și construcții.
Aceste articulații Clevis din oțel cu cleme de reținere sunt un tip de cuplare în care piesele pereche se potrivesc între furci și sunt ținute pe loc prin cleme de reținere. Acestea servesc ca o legătură în formă de U între două tije sau arbori pentru a facilita mișcările de tracțiune sau liniare.
Clema de reținere este o clemă care se blochează pe loc în jurul bazei capului prevenind deconectarea accidentală, rezultând un ansamblu curat și compact. Substanța de oțel îi asigură longevitatea și capacitatea de a suporta forțe mari, precum și rezistența la uzură și coroziune. Dacă este necesar, îmbinarea poate fi demontată pentru întreținere prin îndepărtarea clemei de reținere. Acest lucru permite examinarea, lubrifierea sau înlocuirea componentelor.
Sunt ușor de instalat și ajustat cu un filet standard. Ele sunt de obicei folosite pe post de cuplaj la capătul cilindrilor de aer sau la fiecare capăt al închiderii sau pe post de cablu de sârmă pentru tensionare, precum și în industrii precum construcții, auto și producție.
Balamalele cu arc sunt echipate cu un mecanism invizibil cu arc, care permite deschiderea sau închiderea automată a ușii.
Balamalele cu arc sunt dotate cu un știft central cu arc, care asigură revenirea balamalei în poziția inițială în orice moment. Ideale pentru uși și panouri care necesită un mecanism de siguranță pentru reveni la poziția inițială, deschis sau închis. Gama vă oferă o selecție de materiale și finisaje, acționări cu arc, forțe de deschidere și de închidere.
Picioarele ajustabile nearticulate standard cu prizon și bază rigidă din plastic se ajustează pe suprafețe neuniforme și ajută la nivelarea mașinilor unelte, a rackurilor cu componente electronice și în alte aplicații similare. Baza din plastic oferă o suprafață moale, neabrazivă, care ajută la protecția podelelor.
Picioarele de nivelare cu prizon și bază din plastic cu articulație sferică se ajustează pe suprafețe neuniforme și ajută la nivelarea mașinilor unelte, a rackurilor cu componente electronice și în alte aplicații similare. Articulația sferică și plăcuțele de mari dimensiuni asigură nivelarea și susținerea.
Picioarele cu gât de prindere, denumite uneori ciuperci glisante din cauza formei piciorului, asemănătoare ciupercilor, sunt un înlocuitor atractiv pentru roțile cu tijă sau picioarele cu tijă. Inserate în picioare sau în baza unei aplicații, ele permit ca mobila să fie deplasată fără probleme și cu ușurință atunci când este necesar. Ele oferă mai multă stabilitate decât o roată, care este probabil să se rostogolească înainte și înapoi, în special pe suprafețe placate sau laminate.
Gama noastră de picioare cu gât de prindere are o bază sau picior din poliamidă neagră (PA) și o tijă din oțel galvanizat. Tija de prindere face instalarea rapidă, iar baza netedă din PA oferă o manevrabilitate fără efort.
Aveți șase tipuri din care să alegeți, pentru o varietate de nevoi de aplicație. Tipul 4 are o bază goală.
Picioarele de nivelare cu prizon și bază din plastic cu articulație sferică se ajustează pe suprafețe neuniforme și ajută la nivelarea mașinilor unelte, a rackurilor cu componente electronice și în alte aplicații similare. Articulația sferică și plăcuțele de mari dimensiuni asigură nivelarea și susținerea.
Piciorul de nivelare cu prizon și bază rigidă reprezintă o soluție economică pentru aplicații cu sarcină redusă. Folosiți aceste picioare de nivelare pentru mobilier de birou, rafturi, standuri de prezentare, mobilier delicat și utilaje de mici dimensiuni.
Picioarele de nivelare cu prizon și bază rigidă din plastic se ajustează pe suprafețe neuniforme și ajută la nivelarea mașinilor unelte, a rackurilor cu componente electronice și în alte aplicații similare. Baza din plastic oferă o suprafață moale, neabrazivă, care ajută la protecția podelelor.
Picioarele de nivelare cu prizon și bază din plastic se ajustează pe suprafețe neuniforme și ajută la nivelarea mașinilor unelte, a rackurilor cu componente electronice și în alte aplicații similare. Articulația sferică și plăcuțele de mari dimensiuni asigură nivelarea și susținerea.
Picioarele de nivelare cu prizon cu bază metalică și articulație sferică reprezintă o soluție de montare pe termen lung a utilajelor și conveierelor. Aceste picioare au articulație sferică și un prizon cu caracterisitici superioare de precizie și rezistență.
Picioare glisante ajustabile înclinate din polipropilenă (PP) neagră, cu o bilă din oțel zincată și un știft. Aceste glisiere înclinate sunt ideale pentru aplicarea în unghi și pot fi reglate pentru a fi utilizate pe suprafețe neuniforme.
Pot fi utilizate cu inserții filetate.
Picioarele industriale articulate sunt prevăzute cu un știft filetat, realizat din oțel inoxidabil 304, așezat pe o bază din poliamidă (PA) neagră, oferind o articulație maximă de 30. Ideale pentru secotarele de catering și producție de alimente.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina