Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(4 Produse)
Bușoanele de protecție cu filet UNF sunt utilizate pe scară largă în domeniile hidraulic, pneumatic și în sectoare de inginerie generală. Au capul moletat pentru o prindere ușoară și asigură protecția excelentă împotriva murdăriei, umezelii și coroziunii. Gama este potrivită pentru filete UNF.
Mânerele moletate cu filet interior prezintă striații pe partea exterioară, rezultând astfel o suprafață de prindere fermă, dar și comodă. Aceste mânere rezistente se montează pe elemente de fixare cu filet exterior și rezistă la acțiunea uleiurilor, a combustibililor și lubrifianților.
Elementele de fixare prin împingere sunt o soluție de prindere rapidă și ușor de utilizat, care este ideală pentru îmbinarea perfectă și sigură a două părți. Gama noastră include produse realizate din nailon natural 6/6 și polipropilenă (PP).
Nailonul este un material puternic, solid și durabil, folosit adesea pentru elementele de legătură și alte componente tehnice. Aceste elemente de fixare oferă o metodă ieftină, rapidă și convenabilă de îmbinare a plasticului, a tablei ușoare, a materialelor izolante, a plăcilor de circuite sau a oricărui alt material subțire și ușor. Elementele de fixare prin împingere au picioare special concepute, care asigură compresie și expansiune, ajutând la blocarea dispozitivului de fixare în găurile pre-perforate. De asemenea, au capete mari pentru o asamblare mult mai ușoară și pot fi reutilizate - făcându-le o alegere economică pentru aplicația dvs.
Produsele din această gamă au blocare în panouri perforate. Designul eficient, precum și materialele folosite la realizarea lor, le fac rezistente la vibrații, abraziune și coroziune.
Sunt disponibile variante conforme cu UL94 V2.
Inserțiile filetate rotunde sunt disponibile ca inserții cu fixare rapidă pentru capetele tuburilor și țevile de legătură. Sunt filetate pentru fixare sigură cu șuruburi. Aceste inserții filetate oferă un punct de montare stabil și sigur pentru o gamă largă de componente de mobilier și echipamente.
Sunt utilizate în mod obișnuit în industria de producție, ambalare și construcții.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina