Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(3 Produse)
Niturile ghimpate cu fixare prin împingere pot fi introduse în orificii filetate și nefiletate, oferind o prindere solidă și rezistentă. Sunt o opțiune populară când vine vorba de alegerea elementelor din plastic cu fixare rapidă.
Ancora nitului are un design striat, care asigură instalarea rapidă și ușoară. Când sunt introduse cu o simplă împingere în gaura panoului, nervurile se îndoaie, iar apoi își recapătă forma. Astfel nitul se blochează, ceea ce-i permite să fixeze bine panoul pe poziție.
Această variantă de nit este utilă la montarea ventilatoarelor, dar și la fixarea pernelor de scaun sau altor articole din material. Potrivite mai multor tipuri de material, printre care: lemn, spumă, cauciuc, metale și plastic. Aceste nituri sunt ideale pentru găuri filetate, nefiletate, găurite sau perforate. Sunt disponibile în mai multe dimensiuni și modele, potrivite mai multor diametre de orificii și grosimi de panou.
Rotilele medicale sunt esențiale în mobilitatea echipamentelor din sectorul sănătății, în spitale, case de îngrijire, laboratoare și multe altele. Intrați în orice unitate medicală și veți găsi echipamente portabile, cum ar fi: monitoare și dispozitive pentru pacienți, ventilatoare, paturi, căruțuri și cărucioare medicale, elevatoare, scaune cu rotile și altele care utilizează toate rotile și roți. Gama noastră extinsă oferă diferite tipuri de rotile, inclusiv: Levina, Linea, Twinwheel, Swivel cu placă fixă și altele. Aceste rotile sunt oferite într-o gamă de culori și materiale, cum ar fi poliuretan, oțel zincat și nailon. O multitudine de capacități de încărcare și opțiuni de dimensiune sunt disponibile pentru a se potrivi nevoilor aplicației dumneavoastră.
Aceste roți plăcute din punct de vedere estetic sunt o opțiune excelentă pentru echipamentele care se găsesc de obicei în birouri și alte spații comerciale. Gama noastră de roti de mobilă și birou poate fi aplicată pe scaune de birou, piedestale, cărucioare de depozitare, mese de întâlnire și multe altele. Materialele oferite în această gamă includ: cauciuc, nailon, oțel zincat și multe altele. O varietate de opțiuni de tip sunt disponibile pentru a se potrivi cerințelor dvs., inclusiv: sferic, roată dublă, gaură șurub, roată cu spițe, tijă zimțată și altele. Gama noastră este disponibilă în diferite variante de capacitate de încărcare și dimensiune.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina