Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(2 Produse)
O gamă de garnituri simple sau duble. Clapeta unică este fabricată din material EDPM, în timp ce clapetele duble au suport de cauciuc dur pentru a îmbunătăți aderența la panou și cauciuc mai moale pentru a ajuta la compresiune. Ambele profile sunt flexibile și pot fi apăsate manual, făcându-le o soluție rapidă și ușoară. Finisaj negru și cu un miez de arc din oțel. Furnizată în role de 20 m.
Garnituri cu bule din EPDM negru cu miez de arc din oțel. Profiluri prinse cu cleme, care oferă protecție și etanșare pentru margini. Flexibile și pot fi apăsate manual, făcându-le rapid și ușor de utilizat. Profiluri de garnituri laterale sau superioare, disponibile în role de 20,0 sau 10,0 metri.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina