Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(6 Produse)
Balamalele cu cuplu constant articulează și țin panoul pe poziție, eliminând astfel necesitatea telescopului cu gaz sau a suportului pentru capac. Valoarea cuplului este fixă și nu necesită ajustare pe parcursul duratei sale de viață, iar gama din care face parte cuprinde balamale realizate dintr-o varietate de materiale și cu diferite valori de cuplu, inclusiv balamale cu reținere.
Balamalele cu reținere sunt balamale de cuplu, crestate la fiecare 30, permițând panourilor să fie poziționate și menținute fără componente suplimentare. Cuplul este reglat din fabrică și nu poate fi modificat de utilizatori. Fabricate din aluminiu anodizat; oferim și o selecție de finisaje, pentru un aspect estetic. Sunt disponibile mai multe valori de cuplu.
Gama de balamale plate se montează cu bolț cu filet tată pe o parte, iar pe cealaltă cu șuruburi cu cap înecat. Gama de Balamale cu montare la suprafață sau Balamale individuale este realizată din diferite materiale, oferind o soluție pentru majoritatea aplicațiilor.
Balamalele continue din gama noastră sunt disponibile într-o serie de dimensiuni, pentru aplicațiile dumneavoastră. Aceste balamale sunt o alternativă mai estetică pentru balamalele clasice. Balamaua se fixează pe toată lungimea ușii, capacului sau oricărei alte aplicații cu balamale și distribuie sarcina în mod egal. Acestea asigură o soluție fără probleme și rezistentă.
În mod obișnuit utilizate în cazul capacelor de tip pian - aceste balamale rezistente pot fi utilizate în nenumărate sectoare de industrie lejeră, medie și grea, printre aplicații numărându-se ușile teraselor, adăposturilor, aplicațiile comerciale și de inginerie, cabinetele și alte incinte, în cazul fabricării pieselor de mobilier, în cazul fabricării produselor din metal sau tablă.
Gama noastră include modele din oțel și oțel inoxidabil AISI 304. Aceste balamale continue sunt disponibile în modele perforate sau neperforate. De asemenea, mai sunt disponibile și modele din aluminiu 6082 T5, cu profil din aluminiu, cu diametru mic al știftului din oțel inoxidabil. Acest tip de balama este neperforat, având un model sudat, cu o selecție de finisaje brute sau anodizate.
Balamalele evazate cu aripioare sunt o aripioară plată, folosită pe larg în diferite aplicații. Sunt recomandate mai ales în cazul ușilor montate la nivel. Gama, cunoscută și sub denumirea de Balamale cu montare la suprafață, oferă diferite formate de orificii evazate, în funcție de soliditatea suportului necesar în aplicație. Vi se oferă o selecție de materiale potrivite diferitelor medii ale aplicației, la exterior sau la interior. Sunt disponibile și diferite unghiuri de rotație.
Glisierele cu fixare prin impingere sau inserțiile tubulare sunt, de obicei, folosite la baza produselor tubulare, cum ar fi picioarele scaunelor. Glisiera cu fixare prin împingere oferă protecție, nu doar ansamblului, ci și, lucru și mai important, suprafeței de dedesubt. Protecție ideală pentru suprafețele de podea din lemn, mochetate sau de altă natură.
Gama noastră de glisiere cu fixare prin împingere oferă o serie de opțiuni de materiale din care să alegeți, inclusiv, dar fără a se limita la: poliamidă (PA), polietilenă (PE), acrilonitril butadienă stiren (ABS), pâslă și, de asemenea, oțel, precum și diverse finisaje și opțiuni de culori din care să alegeți.
Oferta noastră cuprinde numeroase modele, printre care: bombate, unghiulare, cu vârfuri metalice, nervurate, filetate, ușoare și rezistente. Pe lângă o mulțime de forme pentru a se potrivi aplicației dvs., inclusiv: rotunde, ovale, dreptunghiulare și pătrate.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina