Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Nailon Manşon deschis

 (2 Produse)

Listă Grilă

Open Grommets - NAS1368 Flip Grommets

În stoc În producție

Flip Grommets have self-retaining characteristics thanks to the flanges on their outer face. This allows a quick and secure installation. These part comply with NAS1368-N10D specifications.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Standard Open Grommets

În stoc În producție

We have a wide selection of Standard Open Grommets that are available in a choice of materials. The snap-in design enables quick and easy installation. Black PVC helps protect wires and cables passing through panels. Black Thermoplastic Rubber is resistant to most oils and greases and can withstand temperatures ranging from -40C up to +135C. TPE is a greener alternative to PVC that is suitable for harsh environments with a wider operating temperature range. It is a very stable material offering a long operating life. EPDM is a heat resistant material for use in extreme temperature environments, ranging from -40C up to +125C.You may also be interested in our range of Blanking Plugs, Male to Female Standoffs and Flat Washers.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)