Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(11 Produse)
Brelocurile noastre din plastic pentru chei sunt extrem de economice. Prezintă etichetă, vizor și inel metalic. Aceste brelocuri ajută la administrarea cheilor și la garantarea securității în zonele comerciale.
Bucșele de detensionare contribuie la protejarea echipamentelor electronice prin preluarea forțelor de tragere, împingere sau răsucire care pot acționa asupra cablului electric flexibil. Bucșa protejează bine firele și cablurile în punctul de trecere.
Aceste bucșe joacă și rolul unui suport sigur și ajută la izolarea ansamblului de cabluri. Sunt potrivite pentru cablurile plate și rotunde și pentru montările în orificii rotunde si anti-rotație.
Rapid și ușor de montat. Nu trebuie decât să așezați bucșa pe cabluri și să apăsați pe capetele bucșei cu unealta de instalare (vândută separat), după care să împingeți în orificiu.
Bucșele cu blocare se deschid pentru a accepta cabluri, fire și tuburi. Odată instalată într-o gaură a panoului, bucșa se închide ferm.
Materialul rezistent asigură izolarea și detensionarea cablurilor, protejându-le în același timp de marginile aspre.
Presetupele de detensionare pentru cabluri de fibră optică oferă protecție pentru fibrele optice cu și fără înveliș, la trecerea printr-un orificiu. Corpul din nailon se montează direct pe panou, iar cablul îmbrăcat este trecut prin orificiul central. Fabricat din nailon negru conform UL94 V0.
Capacele pentru praf sunt accesorii suplimentare, potrivite orificiilor de montare cu dimensiunile 20,2 x 22,2. Acestea protejează încuietoarea și împiedică intrarea murdăriei și a umidității, care ar putea deteriora sistemul de blocare.
Gama de broaște cu sfert de rotație este furnizată împreună cu o serie de accesorii care includ mânerele. Acestea sunt realizate din poliamidă. Sunt adecvate pentru toate broaștele cu orificiu de fixare de 20.2 x 22.2.
Plăcuțele de localizare din această gamă sunt folosite la poziționarea sigură a încuietorilor cu camă când există posibilitatea apariției mișcărilor datorate naturii aplicației. Gama cuprinde șaibă și plăcuță, realizate din oțel.
Presetupele pentru cabluri se folosesc la intrarea cablurilor în incinte. Sunt disponibile multiple variante de dimensiuni de filet, culori și lungimi de filet, compatibile cu o gamă largă de presetupe, potrivite pentru nevoie aplicației dvs. Piuliţă de blocare şi şaibă de etanşare disponibile separat.
Presetupele pentru cabluri se folosesc la intrarea cablurilor în incinte. Sunt disponibile multiple variante de dimensiuni de filet, culori și lungimi de filet, compatibile cu o gamă largă de presetupe, potrivite pentru nevoie aplicației dvs. Piuliță de blocare și șaibă de etanșare disponibile separat.
Fabricate din nailon 6; Culori: gri deschis, negru; Disponibile cu filet metric și PG; Nivel de protecție IP-68
Gândite pentru montare și demontare fără unelte. Presetupele cu montare ușoară cu siguranță oferă o etanșare sigură și rezistentă la intemperii și o carcasă fiabilă (torsiune, tensiune și rupturi) pentru soluții oportune de grupare a cablurilor.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina