Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(4 Produse)
Șaibele cu guler, cunoscute și cu numele de manșoane izolatoare sau bucșe cu guler, sunt concepute pentru a asigura izolarea electrică și termică pentru ansamblurile în care aceasta este o cerință fundamentală. Fiind un fel de șaibă în trepte, acestea sunt fabricate dintr-o varietate de materiale și culori; aceste produse sunt rezistente la auto-ungere, la coroziune și la abraziune.
Oferta de șaibe în trepte are bucșe cu guler din nailon 6/6. Aceste șaibe cu manșon din nailon sunt o opțiune de auto-lubrifiere, excelentă pentru orice pivotează sau se rotește. Au un coeficient de frecare scăzut și sunt rezistente la umiditate, murdărie și majoritatea substanțelor chimice. Au, de asemenea, un manșon înfundat care se aplică frecvent în medii electrotehnice și este obligatoriu prin lege în multe țări. Previne coroziunea electrică cu șuruburi cu cap înfundat.
Poate că selecția noastră largă de manșoane de izolare este mai potrivită pentru nevoile proiectului dumneavoastră? Fabricate fie din nailon natural 6, fie din nailon negru cu un compus din fibră de sticlă, aceste manșoane împiedică contactul cu materialele conductoare, împiedică piesele să vibreze slăbite și localizează și spațiază cu precizie ansamblurile.
Gama noastră de șaibe cu guler din nailon se extinde cu o selecție de șaibe de blocare și etanșare. Tipurile cu blocare și etanșare sunt vândute separat. Izolatoare cu șuruburi disponibile într-o gamă de dimensiuni, precum și opțiuni de temperatură ridicată. Izolatoarele la temperatură înaltă au și opțiuni fabricate din polifenilen sulfurat (PPS). Sau pur și simplu păstrați totul simplu și răsfoiți gama noastră largă de șaibe cu guler și șaibe izolatoare, care au rezistență la flacără conform standardului UL94 V2.
Picioarele cu fixare prin împingere, cunoscute în mod obișnuit sub numele de picioare cu manșon, sunt o alegere ideală pentru o serie de aplicații. Au o serie de proprietăți utile care pot oferi protecție a suprafeței, amortizarea vibrațiilor, reținerea rezistenței și prevenirea alunecării.
Gama noastră de picioare cu fixare prin împingere este concepută pentru a se împinge pur și simplu în găuri perforate sau găurite, capete de tub sau la baza mobilierului - fiind rapid și ușor de instalat. Ele pot oferi stabilitate și suport în diverse aplicații și industrii, inclusiv: birou și comerț cu amănuntul, fabricarea de electrocasnice mici și mari, mobilier și dulapuri, carcase și incinte, rafturi de sticlă și suport pentru masă, stivuire, echipamente electrice și electronice - și multe altele.
Picioarele cu gât de prindere, denumite uneori ciuperci glisante din cauza formei piciorului, asemănătoare ciupercilor, sunt un înlocuitor atractiv pentru roțile cu tijă sau picioarele cu tijă. Inserate în picioare sau în baza unei aplicații, ele permit ca mobila să fie deplasată fără probleme și cu ușurință atunci când este necesar. Ele oferă mai multă stabilitate decât o roată, care este probabil să se rostogolească înainte și înapoi, în special pe suprafețe placate sau laminate.
Gama noastră de picioare cu gât de prindere are o bază sau picior din poliamidă neagră (PA) și o tijă din oțel galvanizat. Tija de prindere face instalarea rapidă, iar baza netedă din PA oferă o manevrabilitate fără efort.
Aveți șase tipuri din care să alegeți, pentru o varietate de nevoi de aplicație. Tipul 4 are o bază goală.
Picioarele de protecție montate prin înșurubare sunt încastrate ca picioare pentru aparate de mici dimensiuni și pentru alte produse de uz comun. Aceste picioare sunt prinse de ansamblu cu șurub, bolț sau nit separat, și sunt realizate din material anti-zgâriere, pentru protecția suprafețelor.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina