Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Nailon Manivele Nit orb

 (1 Produsul)

Listă Grilă

Nituri tubulare

În stoc În producție

Niturile tubulare sunt un dispozitiv de fixare convenabil utilizat în principal atunci când accesul la panouri este limitat sau restricționat pe o parte. Aceasta înseamnă că acestea tind să fie instalate pe partea din spate (oarbă) a aplicației, permițând unirea componentelor.

Potrivite pentru aplicații ușoare până la medii; aceste nituri pot fi folosite în locul adezivilor, șuruburilor, piulițelor și bolțurilor. Niturile acestea fixează permanent două materiale împreună. Sunt ideale pentru aplicații subțiri și potrivite pentru materiale precum lemn, metale și materiale plastice.

Se instalează cu ușurință, cu un ciocan sau cu o unealtă specială de nituire. Niturile sunt introduse într-o gaură etanșă a panoului, trecând prin cele două materiale care sunt nituite.

Niturile din gama aceasta sunt puternice, dar ușoare. Oferă proprietăți bune de izolare electrică, precum și rezistență la vibrații, abraziune și coroziune.

  • Materiale: nailon 6/6 și nailon 6 cu policarbonat (PC)
  • Culori: bej, negru, gri, natural și alb
  • Opțiuni cu clasificare la flacără UL94 V2

Această gamă oferă opțiuni care pot fi instalate folosind un pistol cu nituri, disponibil pentru achiziționare separat.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)