Meniu Caută
Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Nailon Fitinguri pentru tuburi de protecție Manivele

 (3 Produse)

Listă Grilă

Conduit Edge Clips

În stoc În producție

These clips are designed to mount onto the edge of a panel, requiring no through hole. They come in several styles that hold different corrugated tube sizes.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Protective Conduit Fitting

În stoc În producție

This range of conduit fittings is available in plastic and metal options. They are a two-part fitting comprising of shell and body. There is also a choice between a Fixed External Thread Fitting and Swivel External Thread Fitting.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)

Cable Conduit

În stoc În producție

The Cable Conduit range has been developed and tested to the most demanding quality standards and have been awarded quality approvals and compliance worldwide. The range supports plastic conduit systems and accessories. Plastic conduit is highly flexible and has a high fatigue life. Its high impact strength aids to its recovery capability when crushed. Typical applications for this type of conduit include general factory wiring and connections to machines. Comes in a variety of materials depending on your requirements.

{0} de variante (Filtre aplicate) {0} de variante (Niciun filtru aplicat)