Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
(4 Produse)
Grommet strips can be cut to the required length and placed around the circumference of a panel hole or on panel edges. Different packaging options and materials are available.
Fold-Down Crank Handles are commonly used on window construction, trailer hitches, and machinery adjustment controls. The handle folds parallel to the body of the crank for safety and to save space when not in use.
Molded Fixed Straight Arm Crank Handles are commonly used on machinery adjustment and commercial product controls. The durable plastic material is resistant to environmental concerns and provides a neat finish.
Die cast Fixed Straight Arm Crank Handles are ideal for use on window construction, trailer hitches, commercial equipment, and machinery adjustment controls. The straight arm allows for fast and easy rotation.
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina